Anelli Guida in Orkot®

Fascia di Guida in Orkot®
Evita il contatto metallo/metallo fra pistone e stelo sostenendo i carichi radiali. Le fasce di guida per pistone in Orkot® formano una gamma di materiali compositi formati da un tessuto impregnato di resine sintetiche, con l'aggiunta di lubrificanti in grado di resistere ad elevati carichi laterali, di smorzare le vibrazioni e di intrappolare particelle estranee. Sono ammessi carichi statici superiori. Sono disponibili materiali speciali per temperature fino a 250°C.Catalogo elettronico (metric)
Fascia di Guida in Orkot®
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs

Products from the same category