Tenute idrauliche - Prevengono le perdite dai cilindri Idraulici

Tenute idrauliche - performance migliorata

Le applicazioni idrauliche sono impegnative per le tenute. Le tenute idrauliche non devono solo impedire la perdita del fluido dal cilindro, ma devono anche resistere a pressioni elevate, temperature estreme e ad altre forze trasversali all'interno del sistema idraulico. In tali applicazioni, le funzioni delle Tenute Idrauliche vanno al di là della semplice prevenzione della perdita del fluido

Offriamo anche un programma di lezioni di E-Learning sulla tecnologia di tenuta:


Tenute per Cilindri idraulici: Performance e resistenza

All'interno dei Sistemi Idraulici è impiegata una combinazione di tenute specifiche. Le tenute steloprevengono le perdite dall'interno all'esterno del cilindro mentre le tenute idrauliche per pistone prevengono la perdita del fluido lubrificante dalla testa del cilindro. Ciò permette la costituzione di pressione su un lato del cilindro, e quindi lo sfilo e la retrazione dello stesso. Gli anelli guida, guidano il pistone e lo stelo all'interno del cilindro idraulico, assorbendo le forze trasversali ed evitando il contatto metallo-metallo. I raschiatori raschiano la polvere, le particelle esterne, i frammenti e l'umidità dallo stelo nella retrazione dello stesso all'interno del cilindro, evitando la contaminazione del sistema.

Materiali innovativi per Tenute Idrauliche Le tenute Idrauliche di Trelleborg Sealing Solutions sono la migliore soluzione di tenuta per cilindri ad elevata performance. I nostri materiali di formulazione internas, come il Turcon® a base di Politetrafluoroetilene (PTFE) o lo Zurcon®, poliuretano (PU) garantiscono durata massima e performance con minima manutenzione.


Progettazione speciale– efficienza straordinaria

Le configurazioni di soluzioni di tenuta ad elevata prestazione, per sistemi idraulici, sono solitamente complesse. La nostra gamma prodotti di Tenute Idrauliche comprende O-Ring e vari Tenute innovative progettate per applicazioni in cilindri idraulici, come Turcon® Variseal® energizzata a molla, Turcon® Stepseal®2K energizzata con O-Ring, Zurcon® U-Cup RU9 in poliuretano e molte altre.

Scopri la nostra gamma prodotti di Tenute Idrauliche per Cilindri
Trelleborg Sealing Solutions offre un'ampia gamma di Tenute per svariate applicazioni all'interno di cilindri idraulici:

Le tenute stelo e le tenute pistone prevengono la perdita di fluido dai cilindri e evitano lo sviluppo della pressione nel sistema.
Trova ulteriori dettagli sulla nostra gamma prodotti di Tenute stelo
Scopri le nostre Tenute Pistone

Guide guidano il pistone e lo stelo prevenedo il contatto metallo-metallo.
Esplora la nostra ampia gamma di Guide

I Raschiatori sono Tenute che evitano che media esterni entrino nel sistema del cilindro.

Scopri ulteriori dettagli sui nostri Raschiatori