Raschiatore a doppio effetto energizzato da un O-Ring che previene l'ingresso di fango o di altri contaminanti per migliorare la durata effettiva del sistema. Il labbro in posizione avanzata previene l'accumulo dello sporco all'ingresso del raschiatore. Può avere impieghi sia medi che pesanti. Ha capacità di tenuta secondaria in abbinamento a guarnizioni back pumpig effect, quali Stepseal® 2K in Turcon® e Rimseal in Zurcon®. Ideale per impieghi nei sistemi idraulici mobili in condizioni gravose. Disponibile prevalentemente in Turcon® o Zurcon®.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs