Raschiatore DA27

Raschiatore DA27
Il raschiatore a doppio effetto DA27 elastomerico è progettato per applicazioni idrauliche di grande diametro. Con la sua importante sezione trasversale, è un'estensione naturale del raschiatore DA17 per diametri superiori a 400 mm. Il raschiatore DA27 è prodotto per vulcanizzazione del diametro richiesto a partire da 600/24 mm tramite uno stampo matrice.
Raschiatore DA27
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

CAD Downloads

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs