Turcon® Stepseal® V

Turcon® Stepseal® V
Elemento di tenuta stelo a semplice effetto energizzato da un O-Ring, munito di canale di scarico di pressione per applicazioni dinamiche. Evita fenomeni di interpressione tra tenute montate in configurazione tandem, in tutte le condizioni di esercizio. Da installare in cave chiuse comprese le cave ISO 7425. Elevata performance di tenuta, ridotti livelli di attrito, assenza di fenomeni di stick-slip, minimo attrito di primo distacco ed elevata resistenza all'usura. Stepseal® V é preferibilmente impiegata con una seconda tenuta della gamma delle tenute stelo in Turcon® e Zurcon®.Catalogo elettronico (metric)
Turcon® Stepseal® V
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

E Catalog Links

CAD Downloads

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs