Trelleborg Sealing Solutions Tenute stelo

Tenute stelo idrauliche

Le tenute stelo vengono utilizzate per assicurare il sistema di tenuta nei cilindri idraulici . Sono esterne alla testa del cilindro e si uniscono allo stelo del cilindro in modo tale da preveinire la fuga del fluido dall'interno all'esterno dello stesso.

Trelleborg Sealing Solutions offre un'ampia gamma di tenute stelo idrauliche in grado di fornire la massima protezione dall'ingresso degli agenti esterni. I nostri progetti brevettatti soddisfano i requisiti degli utilizzatori rispetto alla bassa fizione, la forma compatta e la installazione semplice.

Le Tenute pistone sono generalmente fabbricate in Turcon® in PTFE o in Zurcon® poluretano . Specialmente adatti alle applicazioni idrauliche, questi composti fornisconoun'eccezionale resistenza all'usura e una straordinaria proprietà antiestrusione .Sono compatibili con tutti imediae mostrano un rendimento incomparabile con le temperature estreme.

 
Offriamo anche un programma di lezioni di E-Learning sulla tecnologia di tenuta: