Tenute piane, HiMod FlatSeal -Trelleborg Sealing Sol

Tenute piane

Trelleborg Sealing Solutions introduce le HiMod® FlatSeal™, la gamma delle migliori tenute piane
HiMod® FlatSeal™10 – Il materiale eclettico
Adattabile ad un grande numero di applicazioni, questa guarnzione è ideale per l'uso a temperature e pressioni medie.

HiMod® FlatSeal™15 – Ideale in presenza di vapori, oli, carburanti e idrocarburi
Questa guarnizione mostra eccezionalmente una buona resistenza a vapori e fluidi come oli, carburanti e idrocarburi.

HiMod® FlatSeal™ 17 - La soluzione per l'equipaggiamento
HiMod® FlatSeal™ è basata su un'innovativa mescola di fibre di aramide di alta qualità, riempitivi funzionali speciali e gomma Nitrile (NBR). Questo nuovo materiale combina le caratteristiche delle tenute in fibra alle proprietà positive degli elastomeri, così da rendere possibile la produzione di un profilo performante unico.

HiMod® FlatSeal™20 – Resistenza a lungo termine alla pressione alta
Provvedendo una resistenza a lungo termine alla pressione alta, questa guarnizione è anche resistente agli scoppi e soddisfa gli standard di emissioni di fuga.

HiMod® FlatSeal™ 30 and 31 - I risolutori di problemi intelligenti
Una combinazione di grafite espansa e di un ampliato intarsio metallico piatto fa di queste tenute risolutori di problemi intelligenti, che si adattano a qualsiasi flangia nella quale vengano montate.

HiMod® FlatSeal™36 - Il profilo del materiale assicura una massima sicurezza
Fatto di grafite espansa e inserti metallici piani, questa tenuta ha il miglior rapporto pressione-temperatura di qualsiasi altra tenuta sul mercato.

HiMod® FlatSeal™43 and 45 – Performance superiore nelle applicazioni alimentari
Adatta al contatto con gli alimenti, queste tenute offrono una performance migliorata rispetto alle convenzionali tenute piatte in politetrafluoroetilene (PTFE) .
La nuova gamma consiste in sette prodotti in grado di soddisfare i requisiti della maggioranza delle applicazioni nell'aerospace, e nell'industria chimica e di processo.

Materiale informativo: