I diaframmi sono disponibili in una vasta gamma di forme e materiali, dalla gomma al tessuto gommato. Le applicazioni tecnicamente difficili trovano una soluzione nel design e nella tecnologia dei materiali comprendente l' applicazione di PTFE quale barriera per gli ambienti chimicamente aggressivi. E' possibile incorporare nelle membrane inserti di plastica o metallici, per facilitare il montaggio ed avere la migliore stabilità durante il funzionamento. Solitamente le membrane vengono progettate come soluzioni complete e per specifiche applicazioni. Generalmente trovano impiego nell'industria automobilistica ed aerospaziale, chimica e nei sistemi idro-sanitari.Pressione (non rinforzato): fino a 0.05 MPaPressione (rinforzato): 10 MPa
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs