Termékek | Félvezető | Trelleborg Sealing Solutions

Termékek

Innovatív műszaki tömítési lehetőségek

Sokéves tömítési megoldásokban edzett tapasztalatunk alapján, javasolni tudjuk a lehető legjobb tömítőanyag opciót a széles választékban elérhető innovatív tömítéseink közül, számos ezek közül kifejezetten a félvezetőipar folyamatosan növekvő igényeinek megfelelően lett kifejlesztve.

Airseal

Egyedi felfújható légtömítés

Sanitary industryA légtömítés egy felfújható tömítés cső alakú elasztomerből készítve, belső nyomás ráadásával aktiválva. Ezek ideálisak terhelt zárakban és bejárati ajtóknál mint például tiszta szoba ajtók, ahol kiválthatják a hagyományos lapos tömítést vagy o-gyűrűt, így biztosítva a megnövelt integritást ezeken az egyedi felhasználási területeken.

Bővebb információért az Airseal felfújható tömítőanyagokról kérjük lépjen kapcsolatba a helyi reklámügynökségével.

Fémhez ragasztva

Elasztomerek a fémhez ragasztva

Trelleborg Sealing Solutions hatékonyan ragaszt FKM és Isolast® tömítéseket nagy választékban különböző felületekhez, ideértve a rozsdamentes acél, a lágyacél, az alumínium, a réz, és a különböző műanyagokat. 

Költség hatékonyan maximalizáljuk a tömítési integritást
A fémhez ragasztott tömítés előnyei a következők: 

  • Maximalizált tömítési integritás
  • A horonnyal összefüggésbe hozható szennyeződések megszüntetése érvényét veszti
  • Egyszerű összeszerelés
  • Csökkentett raktárkészlet
  • Költséghatékony

Bővebb információért erről az egyedi megoldásról lépjen kapcsolatba a helyi reklámügynökségével.

Fleximold

Fleximold™ óriás tömítések

A Trelleborg Sealing Solutions szabadalmaztatott FlexiMold™ technológiájával gyárthatók a nagy-pontosságú, nagyméretű o-gyűrűk és egyéb tömítő profilok. A FlexiMold™ óriás tömítései kiváló minőségűek a többi tömítéshez viszonyítva melyek préselve vagy extrudálva készülnek. 

Csökkentett átfutási idő és szerszámköltség
A tömítések demonstrálják a teljes vizuális és méretbeli integritását az öntött termékeknek. Előállításához nem szükséges egyedi szerszám, a rugalmas szerszám beállítás csökkenti az átfutási időt és a költségeket.

Hatalmas tömítések az elasztomerek széles választékából
Alkalmazásuk javasolt O-gyűrűk és egyéb tömítőprofilok esetén 500 mm / 20 hüvelyk felett

  • Szállítható az ISO 3601-1, AS568, és JIS B 2401 szabványok szerint és előállítható szinte korlátlan átmérővel.
  • Ha az o-gyűrű szabvány keresztmetszettel rendelkezik akkor nincs szerszámköltség.
  • Nagyobb és egyedi keresztmetszetek más tömítés profilokkal együtt igényelhetők.
  • Elérhető elasztomerek széles választékából mint az Isolast® FFKM, Resifluor™ Nagy teljesítményű Fluoroelasztomerek, FKM, EPDM, és HNBR.
  • Tömítéseink a 'zéró' selejt minőségi követelmény szerint készülnek egyenként csomagolt és címkézett alkatrészként.
  • Class 100 Tiszta szoba mosás és csomagolás elérhető ahogy a sürgősségi kiszállítási szolgáltatás is.

Hatalmas o-gyűrűk és tömítések számos alkalmazásban megtalálhatók a félvezető iparban ahogy a síkképernyős kijelzők gyártásánál az elektronikai iparágban mint fő alkalmazási terület.

Bővebb információért a Fleximold™ óriás tömítésekről kérjük lépjen kapcsolatba a helyi reklámügynökségével.

O-Gyűrűk

Bármely méretű O-gyűrű

Trelleborg Sealing Solutions nagy választékban kínál O-gyűrűket, melyek egyensúlyban tartják a költséghatékonyságot és a teljesítménnyel. Bármilyen méretű O-gyűrű elérhető (szabvány vagy egyedi is), ideértve az óriás O-gyűrűket a Fleximold™ gyártástechnológiánk használva. 

Széles választék a tömítőanyagokból
O-gyűrűk elérhetők különféle alapanyagokból az alap elasztomer osztályoktól az élvonalbeli összetevőkig, egyedileg tervezve az iparági követelményekhez. 

Javasolt alapanyagok:

Kattintson ide hogy bővebb információt szerezzen az O-Gyűrűkről és a Fleximold™-ról

Turcon Varilip PDR

Turcon® Varilip® PDR nagy sebességű forgásnál teljesít

Turcon® Varilip® PDR (Performance, Durability, Reliability) forgó tengely tömítés általában egy vagy több Turcon® PTFE alapú tömítő elem felhasználásával gyártják, melyek mechanikusan illeszkednek egy precíziósan megmunkált fém házba

A Turcon® tömítő elem biztosítja a pozitív dinamikus tömítést a tengelyen, míg a fém ház felel a stabil statikus tömítésért a ház felől, megbízhatóan teljesítve nagy forgási sebességnél is

Csökkentett súrlódás segíti a csökkentett energiafogyasztást
Alacsony súrlódás és tapadás mentes csúszás jellemzi így a tömítéscsökkenti a hőtermelést, magasabb kerületi sebességet lehetővé téve és csökkentve az energiafogyasztást. Tesztek bizonyítják, hogy a Turcon® Varilip® PDR-nek mindössze a radiális olajtömítés nyomatékának mindössze 50 százaléka szükséges amennyiben Fomblin® olajban fut, melyet széles körben alkalmaznak a félvezetők vákuumszivattyúiban. Ez eredményezi a hosszú élettartamot, növelve a karbantartási intervallumot és a produktivitást.

A Turcon® Varilip® PDR előnyei:

Turcon® PTFE alapú tömítő ajak 

  • Alacsony súrlódás a csökkentett teljesítmény vesztés és súrlódás okozta hő
  • Egyedi önkenő hidrodinamikus tulajdonság tovább csökkenti a súrlódást
  • Fejlett geometriák kifejlesztve, hogy kiváló teljesítményt nyújtsanak szinte bármely nagy sebességű forgó helyzetben
  • Többszörös ajak konfigurációk megfelelve a változatos tömítési igényeknek
  • Az alapanyagok kompatibilisek gyakorlatilag bármely közeggel
  • Elérhetők FDA megfelelő osztályokban

Fém ház

  • Tartósság durva környezetben is
  • Hatékony tömítés a statikus külső átmérőn
  • Ellenállás a termikus ciklusoknak
  • Széles választéka a magas minőségű fémeknek ideértve a rozsdamentes acélt, az alumíniumot és egyéb különleges fémet mint a Hastelloy® vagy a Titánium
  • Magas korrózió-ellenállás
  • Precíziósan megmunkált kiváló felület a megnövelt statikus tömítés érdekében

Összességében a Turcon® Varilip® PDR tömítés

  • hozzájárul a berendezés energiafogyasztásának csökkentéséhez
  • Magas sebességre képes akár 100 méter per másodperc / 19,680 láb percenként
  • Széles működési hőmérséklet tartomány -60°C-tól 200°C-ig / -76°-tól 392°F-ig
  • Választható opciók a szárazon futó alkalmazások és akár a puha tengely
  • Utólagosan beszerelhető a radiális olaj tömítés hornyokba
  • Korlátlan polc élettartam egyedi tárolási követelmények nélkül

Turcon Variseal

Turcon® Variseal® alacsony súrlódású tömítés

Bizonyított extrém gáz és folyadék kezelési helyzetekben is, a Variseal® rugófeszített Turcon® PTFE alapú tömítések használhatók a nagy igényeket támasztó félvezető tömítési alkalmazásokban, mint az alacsony vákuum és korrozív környezetek.

Magas szintű rendszer integritás
A szükséges PTFE, telített PTFE összetevők és a megfelelő rugóanyag és profil kiválasztásával a Turcon® Variseal® nyújthatja a legmagasabb szintű rendszer integritást.

Statikus és dinamikus alkalmazásokban a Turcon® Variseal® alacsony súrlódási karakterisztikát mutat, megnövelt élettartamhoz vezetve.

Turcon Variseal NW

Turcon® Variseal® NW bizonyított fluorine gázban

A Turcon® háza ennél a típusú peremtömítésnél magában foglalja a feszítőrugót oly módon hogy nem lehetséges az érintkezés a rugó vagy a rugó üreg és a rendszer közeg között. Ideális félvezetőkkel való felhasználásra, alkalmazhatók vákuumban és fluorgázban is bizonyítottan teljesít

A Turcon® Variseal® NW tömítés tulajdonságai:

  • Felhasználható extrém hőmérsékleten , -253°C/-423°F-tól 260°C/500°F-ig
  • Vákuumtűrő képesség akár 10-9mbar/ l/s-ig
  • Kiváló kopási és súrlódási karakterisztika
  • Kompatibilis gyakorlatilag bármilyen közeggel és gázzal mint például a fluorgáz, magas hőmérsékleten is
  • Elérhető egyedi méretben és szabvány méretben egyaránt könnyen lecserélhető bármely jelenlegi NW elasztomer tömítés helyett

Turcon Variseal PS

Turcon® Variseal® PS™ az ultra alacsony kimosódásért

Ez a nagy teljesítményű tömítés a Turcon® PTFE alapú tömítéstest felhasználásával készül, amely magában foglalja a polimer rugót. A rugót arra tervezték, hogy precízen feszítse a tömítést alacsony nyomáson, miközben megtartja a tömítési integritást magas nyomáson a rendszerközeg használatával. A Turcon® Variseal® PS™ ultra alacsony szennyeződés kimosódási értékkel rendelkezik a SEMI F57-0301 szabvány szerint és minimális kigázosodással, lehetővé téve a felhasználását a félvezető gyártás nedves folyamataiban

A Turcon® Variseal® PS™ tömítés tulajdonságai:

  • Ultra-alacsony kimosódás és kigázosodás
  • Termikus stabilitás -253°C/-423°F-tól 80°C/176°F-ig
  • Vákuum tömítés 5.3 x 10-8 mbar/l/s-1 (4.7 x 10-8 psi/in3/s-1) per mm a tömítés kerületének hosszán
  • Kiváló kopási és súrlódási karakterisztika
  • Kompatibilis gyakorlatilag bármilyen közeggel
  • Elérhető egyedi és szabvány tömítési kialakításban

Turcon Variseal Ultra-Clean

Turcon® Variseal® Ultra-Clean™ a legmagasabb fokú tisztaságért

Ez a Turcon® Variseal® Ultra-Clean™ tömítés kínálja a végleteket a tisztaságban, ideálissá téve olyan rendszerekben történő felhasználásra, ahol az ultra tiszta rendszer fenntartása az elsődleges szempont. Az egyedi tervezésű Turcon® Variseal® Ultra-Clean™ tömítésben a rugó, mely a tömítést aktiválja, teljesen zárt a Turcon® házon belül. Ez azt jelenti, hogy a félvezető gyártásban, ahol a legapróbb szennyeződés is tönkreteheti a lapka hatékonyságát, a fém kivonhatóság esélye teljesen kizárva. 

A Turcon® Variseal® Ultra-Clean™ tömítés tulajdonságai:

  • Alkalmazható extrém hőmérsékleten -253°C / -423°F-tól 260°C / 500°F-ig
  • Ellenáll amagas nyomásoknak akár 100 bar / 1450 psi-ig
  • Kiváló kopási és súrlódási karakterisztika
  • Kompatibilis gyakorlatilag bármilyen közeggel
  • Megfelelő dugattyú, rúd, forgó tengely, ingamozgást végző és statikus helyzetekben
  • Könnyedén helyettesítheti a meglévő szabvány AS-568 O-gyűrűt és Variseal® hornyos tömítéseket.

V-Gyűrűk

V-Ring® a forgó tengelyekhez

Az egyedi , a V-Ring® nyújtja a tökéletes megoldást, hogy megakadályozza különböző közegek, mint például a sár, por és víz szennyezését, miközben megtartja a kenőanyagot. Tipikus alkalmazási területek a kémiai mechanikai polírozás vagy lapka szeletelés, ahol akár 12 m/s (39 ft/s) sebességgel üzemel.

Javasolt tömítő alapanyagok:

Kattintson ide hogy bővebb információt szerezzen a forgótömítésekről és V-Gyűrűkről

Wills Rings

Wills Rings® a szélsőségekhez

Wills Rings® az eredeti fém tömítés, kifejezetten olyan extrém feltételekre kifejlesztve, amely meghaladja a polimerikus tömítések képességeit.

Bizonyított a legnagyobb igénybevételek esetén is
Működési hőmérséklete a kriogéntől akár 850°C / 1562°F-ig terjed és ellenáll az óriási vákuumnak vagy akár 1000 MPa / 145038 psi, 10000 bar nyomásnak. Ideális csatlakozók és peremek statikus tömítésére.

Elérhető többféle keresztmetszetben és fém kivitelben
A Wills Rings® elérhető fémek széles választékából, akár O-keresztmetszetben vagy C-keresztmetszetben vagy nyomással töltött vagy rendszernyomással aktivált kivitelben. 

Kattintson ide hogy átlépjen a Wills Rings® termékoldalunkra: