Félvezető tömítő anyagok

Nagy teljesítményű tömítési technológia

A széleskörű termékpalettánk az innovatív alapanyagok területén segítenek kivitelezni a kivételes tömítési integritást. Bármely méretű o-gyűrű (szabvány vagy egyedi) elérhető az egyedi öntésű tömítés kivitelek és ragasztott termékek mellett - különféle alapanyagokból az alap elasztomer osztályoktól az élvonalbeli, magas specifikációjú összetevőkig, néhány egyedileg tervezve a félvezető berendezésekben történő alkalmazáshoz. Ezek az innovatív tömítőanyagok segítenek csökkenteni a leállási időt és növelik a gyártási hatékonyságot azzal, hogy megnyújtják a tömítés élettartamát. 

Hogy kiválassza az optimális alapanyagot az ön alkalmazásához, használja az online eszközünket:

  •  Alapanyag kereső lehetővé teszi az összetevők kiválasztását melyek megfelelnek különböző követelményeknek és azokat, amelyek megfelelnek a különleges jóváhagyásoknak és szabványoknak.
  • Vegyi kompatibilitás ellenőrzés lehetővé teszi az anyagcsoportok ellenállási szintjének megkeresését széleskörű alkalmazáshoz, mind folyadékok, mind gázok esetén, ideértve azokat melyeket a félvezető gyártásban használnak.

Fejlett Termoplasztikák

Fejlett mérnöki termoplasztikák

Nagy teljesítményű mérnöki termoplasztikák újszerű tömítési megoldásokat kínálnak mint a PEEK™ (Poliéter Éter Ketone) és a polyimid. Ezek ellenállnak a magas működési hőmérsékleteknek, jó vegyi és plazma ellenállást mutatva, elektrosztatikusan kontrollálva és alacsony kigázosodással. 

A csapágyaktól a fújtatókig

és

sikeresen bizonyítottak számos félvezető alkalmazásban ahol elvárás a kiváló formatartósság és az alacsony részecskeszórás. 

Egyedi Turcon® PTFE alapú komponensek köztük a fújtatók. Biztosítják a magas tisztaságot és kémiailag kompatibilis opciót a gumi csuklókhoz. 

Bővebb információért a műszaki termoplasztika tömítő megoldásainkról kérjük lépjen kapcsolatba a helyi reklámügynökségével. 

Hogy kiválassza az optimális alapanyagot az ön alkalmazásához, használja az online eszközünket:

  • Alapanyag kereső lehetővé teszi az összetevők kiválasztását melyek megfelelnek különböző követelményeknek és azokat, amelyek megfelelnek a különleges jóváhagyásoknak és szabványoknak.
  • Vegyi kompatibilitás ellenőrzés lehetővé teszi az anyagcsoportok ellenállási szintjének megkeresését széleskörű alkalmazáshoz, mind folyadékok, mind gázok esetén, ideértve azokat melyeket a félvezető gyártásban használnak.

 FKM

Effektív FKM tömítések

A fluoroelasztomer (FKM) tömítések ideálisak downstream alkalmazásokhoz mint például a vákuumpumpák és nedves folyamat alkalmazások ahol a hőmérséklet nem éri el a 220°C/428°F-t.

A kínálatunkban szereplő FKM tömítőanyagok kiváló széleskörű a félvezető gyártásban használatos vegyianyag ellenállást mutatnak, miközben nagy tisztaságúak alacsony permeációval és kigázosodási szintekkel a félvezető vákuum alkalmazásokhoz.

Termékek:

Hogy kiválassza az optimális alapanyagot az ön alkalmazásához, használja az online eszközünket:

  • Alapanyag kereső lehetővé teszi az összetevők kiválasztását melyek megfelelnek különböző követelményeknek és azokat, amelyek megfelelnek a különleges jóváhagyásoknak és szabványoknak.
  • Vegyi kompatibilitás ellenőrzés lehetővé teszi az anyagcsoportok ellenállási szintjének megkeresését széleskörű alkalmazáshoz, mind folyadékok, mind gázok esetén, ideértve azokat, amelyeket a félvezető gyártásban használnak.

Resifluor 500

Resifluor™ 500 növeli a rugalmasságot

A Resifluor™ 500 család prémium FKMtömítőanyagból áll módosított polimer felépítéssel. A Resifluor™ 500 összetevők azért lettek kifejlesztve, hogy ötvözzék az EPDM vegyi ellenállását a a poláris folyadékok, lúgok és savak felé, az FKM tömítőanyagok teljesítmény karakterisztikájával a változatos nagy igényeket támasztó folyadékokban. 

Tömítések kiváló ellenállással
A Resifluor™ 500 tömítéscsalád kiváló ellenállással rendelkezik nagyszámú vegyi anyag és folyadék támadása ellen. Alacsony teljes szerves szén és fém kivonhatóság hasonlóan a PTFE-hez, biztosítva ezzel a kivételes tisztaságot.

Bővebb információért a Resifluor™ tömítőanyagokról kérjük

Termékek

Hogy kiválassza az optimális alapanyagot az ön alkalmazásához, használja az online eszközünket:

  • Alapanyag kereső lehetővé teszi az összetevők kiválasztását melyek megfelelnek különböző követelményeknek és azokat, amelyek megfelelnek a különleges jóváhagyásoknak és szabványoknak.
  • Vegyi kompatibilitás ellenőrzés lehetővé teszi az anyagcsoportok ellenállási szintjének megkeresését széleskörű alkalmazáshoz, mind folyadékok, mind gázok esetén, ideértve azokat, amelyeket a félvezető gyártásban használnak.

Turcon

Egyedi Turcon® összetevők

Turcon® az elnevezése a Trelleborg Sealing Solutions szabadalmaztatott PTFE alapú tömítőanyagainak. 

Eredendően, a politetrafluoroetilén (PTFE) kompatibilis szinte minden vegyi anyaggal, ideálissá téve minden olyan berendezésben, ahol a tömítések maró közegnek vannak kitéve. Egyedi működési tulajdonságok érhetők el fillerek és speciális feldolgozási eljárások hozzáadásával.

Dinamikus és forgó tömítőelemek
Turcon® tömítőanyagok:

  • Kiváló súrlódási és önkenő karakterisztikát nyújtanak
  • Alkalmazható dinamikus és forgó mozgást végző alkalmazásokban is

A világ legnagyobb PTFE alapú tömítés gyártója
Trelleborg Sealing Solutions világ legnagyobb gyártója ezen típusú tömítésekből és egyik gyártó sem rendelkezik ekkora választékkal a különböző osztályú tömítésekből. Mindezek saját gyáregységeinkben készülnek Európában, Amerikában, Dél-Amerikában és Ázsiában. 

Termékek:
Turcon® tömítőanyagok széles tömítő geometria választékban készülnek. Az alábbiak azok a tömítések amelyek a legszélesebb körben használatosak a félvezető gyártás iparágában:

Hogy kiválassza az optimális alapanyagot az ön alkalmazásához, használja az online eszközünket:

  • Alapanyag kereső lehetővé teszi az összetevők kiválasztását melyek megfelelnek különböző követelményeknek és azokat, amelyek megfelelnek a különleges jóváhagyásoknak és szabványoknak.
  • Vegyi kompatibilitás ellenőrzés lehetővé teszi az anyagcsoportok ellenállási szintjének megkeresését széleskörű alkalmazáshoz, mind folyadékok, mind gázok esetén, ideértve azokat, amelyeket a félvezető gyártásban használnak.

Isolast Fab Range

Isolast® Fab Range™

Isolast® Fab Range™ a végleteket kínálja az elasztomer tömítésben

Ezek a magas teljesítményű Perfluoroelasztomerek (FFKM) gyakorlatilag közömbösek és szinte univerzális kémiai kompatibilitást mutatnak miközben állandó hőmérsékleten dolgoznak akár 325°C/617°F-ig.

Iparág specifikus tömítések

Isolast® Fab Range™ tömítőanyagokat kimondottan félvezető feldolgozó környezetbe tervezték

  • Isolast® J9610 a nedves folyamat alkalmazásokhoz - a legmagasabb szintű kémiai ellenállással.
  • Isolast® J9650 magas hőmérsékletű lapka feldolgozó alkalmazáshoz - ultra-magas tisztasággal.
  • Isolast® J9675 száraz/plazma lapka feldolgozáshoz - kiváló kémiai ellenállás és minimális részecskeszórás.

Az Isolast® Fab Range™ tömítőanyagok elérhetők szabványos és nem szabványos O-gyűrűs, műszaki öntött tömítés kivitelben vagy ragasztva fém tömítő komponensként. Tömítéseink gyártása és csomagolása tiszta szoba környezetben történik.

Hogy kiválassza az optimális alapanyagot az ön alkalmazásához, használja az online eszközünket:

  • Alapanyag kereső lehetővé teszi az összetevők kiválasztását melyek megfelelnek különböző követelményeknek és azokat, amelyek megfelelnek a különleges jóváhagyásoknak és szabványoknak.
  • Vegyi kompatibilitás ellenőrzés lehetővé teszi az anyagcsoportok ellenállási szintjének megkeresését széleskörű alkalmazáshoz, mind folyadékok, mind gázok esetén, ideértve azokat, amelyeket a félvezető gyártásban használnak.