Élelmiszeripari és Gyógyszeripari termékek

Roto Variseal és Roto Glyd Ring

Turcon® Variseal® és Turcon® Glyd Ring® a forgó helyzetekre 

A Turcon® Roto Variseal®, V alakú gyűrűjével, rendelkezik egy peremes sarokkal, amely megakadályozza, hogy a tömítés elforogjon a horonyban.

Még több a Turcon® Roto Variseal®-ról

Turcon® Roto Glyd Ring® kettős működésű és alkalmazható forgó, oszcilláló és spirális mozgást végző dugattyúkhoz, tolórudakhoz és tengelyekhez.

Még több a Turcon® Roto Glyd Ring®-ről

Turcon forgó tengely tömítések

Turcon® Varilip® PDR

Turcon® Varilip® PDR (Performance, Durability, Reliability) forgó tengely tömítés általában egy vagy több Turcon® PTFE alapú tömítő elem felhasználásával gyártják, melyek mechanikusan illeszkednek egy precíziósan megmunkált fém házba. A Turcon® tömítő elem biztosítja a pozitív dinamikus tömítést a tengelyen, míg a fém ház felel a stabil statikus tömítésért a ház felől, megbízhatóan teljesítve nagy forgási sebességnél is. Alacsony súrlódás és tapadás mentes csúszás jellemzi így a tömítés csökkenti a hőtermelést, magasabb kerületi sebességet lehetővé téve és csökkentve az energiafogyasztást. Ez eredményezi a hosszú élettartamot, növelve a tervezett karbantartási intervallumot és a produktivitást.

A Turcon® Varilip® PDR előnyei:
Turcon® PTFE alapú tömítő ajak

  • Alacsony súrlódás hogy csökkentse a teljesítmény vesztést és súrlódás okozta hőt
  • Egyedi önkenő hidrodinamikus tulajdonság tovább csökkenti a súrlódást
  • Fejlett geometriák kifejlesztve, hogy kiváló teljesítményt nyújtsanak szinte bármely nagy sebességű forgó helyzetben
  • Többszörös ajak konfigurációk megfelelve a változatos tömítési igényeknek
  • Az alapanyagok kompatibilisek gyakorlatilag bármely közeggel
  • Elérhetők FDA megfelelő osztályokban

Fém ház 

  • Tartósság durva környezetben is
  • Hatékony tömítés a statikus külső átmérőn
  • Ellenállás a termikus ciklusoknak
  • Széles választéka a magas minőségű fémeknek, ideértve a rozsdamentes acélt, az alumíniumot és egyéb különleges fémet mint a Hastelloy® vagy a Titánium
  • Magas korrózió-ellenállás
  • Precíziósan megmunkált kiváló felület a megnövelt statikus tömítés érdekében

Összességében a Turcon® Varilip® PDR tömítés

  • Hozzájárul a berendezés energiafogyasztásának csökkentéséhez
  • Magas sebességre képes, amely akár 100 méter per másodperc / 19,680 láb percenként
  • Széles működési hőmérséklet tartomány -60°C-tól +200,00°C-ig / -76°F-től +200°F-ig
  • Választható opciók a szárazon futó alkalmazások és akár a puha tengely
  • Utólagosan beszerelhető a radiális olaj tömítés hornyokba
  • Korlátlan polc élettartam egyedi tárolási követelmények nélkül