O-Gyűrű Kalkulátor | Trelleborg Sealing Solutions

O-Gyűrű Kalkulátor

O-Ring Calculator

Az online O-Ring kalkulátor segítségével a mérnökök és szakemberek gyorsan és egyszerűen kiszámíthatják az O-gyűrű méreteit és a megfelelő horonyméreteket az ISO 3601 nemzetközi O-gyűrű szabványnak megfelelően. Egy alkalmazás telepítési specifikációinak egyszerű megadásával máris megkapjuk az ajánlott O-gyűrű és a horony méreteit, és az ezekhez tartozó cikkszámokat.

Az O-gyűrű Kalkulátor Szoftver megtekintéséhez be kell jelentkeznie!
Az O-Ring kalkulátor elindításához jelentkezzen be vagy regisztráljon itt

Ez az eszköz asztali eszközökre van optimalizálva. A mobil felhasználók letölthetik az O-Ring-Calculator alkalmazást itt

Szeretné tudni, hogyan használhatja ki az O-Ring kalkulátort a legjobban?
Kérjük, olvassa el e-Learning O-Ring kalkulátor leckét hogy megismerje annak funkcióit.

Az új e-learning lecke hamarosan elérhető lesz! 

Legutóbbi frissítések:

  • Javított felhasználói felület és grafika
  • Az eredmények közvetlenül a Trelleborg Sealing Solutions felhasználói fiókjával menthetők
  • Ossza meg projektjeit kollégáival a számológépen keresztül
  • Dinamikus hivatkozások az elektronikus katalógus és a CAD keresőeszközökhöz
     

További kalkulációs funkció

  • Az alapanyag és keménység kiválasztásához az összes kompressziós erő kalkulálható az O-gyűrűkhöz
  • Alkalmazás típusának kiválasztása
  • A radiális alkalmazások választhatóak statikus és dinamikus igénybevétel esetére is
  • Az axiális alkalmazások választhatóak belső és külső nyomásra is
  • Különböző korlátok alkalmazhatóak a kalkulációk eredményére
  • A figyelmeztető korlátok követik a különböző ajánlásokat az ISO 3601-2 szabványnak megfelelően
Továbbfejlesztett ISO gyorskeresés
  • Az előre kiválasztott alkalmazás típusa meghatározza az előzetes beállításokat a kalkulációhoz - különböző
  • A kalkuláció 'iránya' megváltozott - a kalkulátor mindig a lehető legvastagabb O-gyűrűt ajánlja a megfelelő kialakítással az ISO 3601 szabványnak megfelelően
     

Használhatóság

  • Modern és egyszerű felhasználói felület
  • Lehetségessé vált a kalkulációk mentése, így átmásolhatóak más gépekre és megoszthatóak
  • A megjegyzés funkcióban egyedi hozzászólások tárolhatóak minden egyes kalkulációhoz, amiket meg lehet osztani a többi felhasználóval
  • A nyelv és a mértékegység szabadon változtatható a kalkuláció közben, és utána is, ami hasznos lehet, ha más országbeli kollégákkal osztjuk meg a kalkulációt