Felületkezelés

A felületkezelés javítja a tömítés teljesítményét

A Trelleborg Sealing Solutions felismerte, hogy a felületkezelés jelentősen javítja az elasztomer tömítések teljesítményét és mi jelentős erőforrásokat fordítottunk arra, hogy azonosítsuk a hatékony felületkezeléseket a különböző alkalmazásokhoz.
Ide tartoznak a Flexcoat™termékcsalád felületkezelői melyek optimális súrlódási karakterisztikát nyújtanak, javítva az elasztomer tömítéseket, kifejezetten az automatizált összeszerelési műveleteknél. További előnye lehet, ha a tömítést gyorscsatlakozókban alkalmazzák és lehetővé teszik hogy elasztomer tömítéseket - melyek általában statikus alkalmazásokban használatosak - alkalmazzanak alacsony sebességű és rövid lökethosszú dinamikus helyzetekben.
Ezenfelül a Trelleborg Sealing Solutions nyújtja a Flexclean™ szolgáltatást ahol a tömítések leszállítása bizonyos tisztasági előírások szerint történik, mind a külső mind belső felület tekintetében. Flexclean™ háromféle tisztasági előírással rendelkezik: meghatározott részecsketisztaság, mentes a paint wetting impairment substances (PWIS) anyagoktól és az ISO 14644-1 szerinti Class 5 cleanroom minőség.