Zurcon® SAE J 518 peremtömítés | Trelleborg

Zurcon® SAE J 518 peremtömítés
SAE peremtömítések a SAE J 518 szerint elérhetőek három különböző változatban: O-gyűrűk (normál anyag: NBR 90 ShA)Négyszögletes tömítés sorozat DR (normál anyag: NBR 90 ShA)Zurcon® SAE-tömítés sorozat DRV3(normál anyag: Zurcon® Z20 poliuretán 93 ShA) Az összes SAE peremtömítés nagy működési biztonságot és könnyen be- és kiszerelhetőek. Változatos alkalmazási lehetőségük van, beleértve a hidraulikákat, présgyártást és anyagkezelést. Az elérhető cikkek kereséséhez, kérjük, nézze meg az Elektronikus Katalógust: E-Katalógus metrikus
Zurcon® SAE J 518 peremtömítés