Wills Rings® O
A Wills Rings® O fém O-gyűrűk számos statikus homloktömítési alkalmazáshoz, melyek megbízható teljesítményt biztosítanak széles hőmérséklet-tartományban gázok és folyadékok esetén. Különlegesen nagy nyomások és vákuum tömíthető a Wills Rings® O használatával. Hosszú élettartam és kiváló korrózióállás szintén jellemzői a tömítésnek. Elérhető nyomástöltött, nyomásra beavatkozó, nem nyomott és szilárd tömítésként, lágy és rozsdamentes acél, réz és Inconel® 600 anyagokból. A tömítések bevonhatóak ezüsttel vagy nikkellel vagy teflonnal.