Rögzítőgyűrű konkáv | Statikus tömítése | Trelleborg

Rögzítőgyűrű konkáv
A rögzítőgyűrűket együtt szerelik O-gyűrűkkel és Quad-Ring® tömítésekkel, hogy megakadályozzák a rés kinyomódást 5 MPa / 725 psi fölötti alkalmazások esetén. Elérhető spirál, vágott vagy vágatlan kialakításban töltött vagy töltetlen PTFE, Turcon®, elasztomer és hőre lágyuló anyagból az ISO 3601, AS 568 szerint.
Rögzítőgyűrű konkáv