Rögzítőgyűrű | Statikus tömítése | Trelleborg

Rögzítőgyűrű
A rögzítőgyűrűket együtt szerelik O-gyűrűkkel és Quad-Ring® tömítésekkel, hogy megakadályozzák a rés kinyomódást 5 MPa / 725 psi fölötti alkalmazások esetén. Elérhető spirál, vágott vagy vágatlan kialakításban töltött vagy töltetlen PTFE, Turcon®, elasztomer és hőre lágyuló anyagból az ISO 3601, AS 568 szerint. Az elérhető cikkek keresése érdekében, kérjük, használja az Elektronikus katalógust: E-Katalógus metrikus
Rögzítőgyűrű