Szilikon csövek, szilikon tömlők - Trelleborg Sealing Solutions

Szilikon csövek és szilikon tömlők az orvostudomány és a feldolgozóipar számára

Orvosi fokozatú szilikon USP Class VI termékek

Trelleborg Sealing Solutions teljes termékcsaládot gyárt orvosi és élelmiszeripari szilikon termékekből az orvostudomány és a feldolgozóipar számára, melyek teljesítik az U.S Pharmacopeia.(USP) Class VI szabványokat. Ide tartoznak az ultra-tiszta szilikon tömlők és csövek (normál és egyedi, perialisztikus szivattyú, színcsík jelölésű, fonattal erősített, platina és peroxid) valamint az újrahasználható fittingek, csakúgy mint az érvényesítést segítő eszközök, sajtolt profilok és több lépésben öntött szerelvények. Ezek a szilikon termékek ellenállnak az extrém hőmérsékleteknek, gőznek és agresszív vegyi anyagoknak, kiegészítve a Sterilizálás helyben (SIP) (Sterilization-in-Place) és Tisztítás helyben (CIP) (Clean-in-Place)protokollokkal.

Alkalmazások

A felhasználási területek lehetnek többek között élelmezési szivattyúk, gyógyszer-adagoló berendezések, katéterek, diagnosztikai berendezések, eldobható folyadék továbbító tömlők, zárószerelvények, szűrők tömítései, dialízis műszerek, és feldolgozó berendezések. Kaphatók továbbá az egyedi Folyékony fröccsöntött (LIM) termékeink ortopédiai használatra LIM 'Y' és 'T' csatlakozóval a szilikon csöves tömlő rendszerekhez a biotechnológiai piacra.

Alapanyagok teljes választéka

Csöveink és tömlőink, csakúgy mint "fittingjeink" és tartozékaink, széles anyagválasztékban elérhetők: saválló acél (304,316 és 316EP), réz, szénacél, PTFE köpenyes, Epoxy bevonatos acél, Poliszulfon, Hastaloy®, PVDF, Monel™, Polipropilén, Delrin®, szilikon és szilárd PTFE. Csöveink és tömlőink beszerezhetők ömlesztve, vagy méretre vágva és fittingelve, nyomástesztelve.

Tiszta gyártástechnológia

A gyártás során szilikon termékeink ellenőrzött környezetben a class 100,000 feltételeknek megfelelve készülnek, a környezeti hőmérséklet, a páratartalom és a részecskék számának rendszeres ellenőrzése mellett. A massachusettsi Hudson gyárüzem szigorúan követi a 'Good Manufacturing' előírásokat ahogy azt az Amerikai Élelmiszerügyi és Gyógyszeripari Hivatal (FDA) előírta, megfelelve ezzel az AS9100 ISO9001-2008 minőségbiztosítási követelményeknek. Az FDA által nyilvántartott üzem rendszeres auditoknak veti alá magát a legfontosabb ügyfelek részéről, a jóváhagyások érvényesítése végett.

Szilikon csövek és szilikon tömlők a Trelleborg Sealing Solutions-tól:

PharmaSil® Egészségügyi cső-

  • Sebészeti cső
  • Orvosi cső
  • Tömlőszivattyú csövek
  • Élelmiszer és ital csövek, FDA Élelmiszer fokozatú
  • 3A, NSF, USP Class VI csövek
  • Platina-katalizátoros egyrétegű poliészter fonatú
  • Platina-katalizátoros kettős-rétegű poliészter fonatú
  • Platina-katalizátoros négyrétegű szövet erősített
  • Platina-katalizátoros Poliészter monofil
  • Platina-katalizátoros négyrétegű szövet és rozsdamentes acélhuzal
  • Platina-katalizátoros négyrétegű szövet és rozsdamentes acélhuzal erősített csavart
  • Saválló acél fonatú sima furatú PTFE
  • 304-es Saválló fonatú csavart PTFE
  • Kék polipropilén fonatú csavart PTFE
  • Gumibevonatos simafuratú PTFE
  • Prémium fokozatú szilikon csövek

             Platina-katalizátoros Single Lumen USP Class VI FDA Masterfile 
  • Neutrasil® peroxid katalizátoros egészségügyi csövek
  • PharmElast™ szilikon lepedők
  • PharmaLim® fröccsöntött (LIM) szilikon fittingek
  • Szilikon ütközők, tömítések, bélyegzők és egyedi szerelések

A szilikon csövek és tömlőkkel kapcsolatos bővebb információkért kérjük lépjen kapcsolatba a helyi reklámügynökségével .