STEFA System 500/3000/5000 kazettás tömítések

STEFA System 500/3000/5000 kazettás tömítések
A STEFA System egy teljesen zárt tömítés, mely a radiális tömítőgyűrű, kopóhüvely és porvédő funkciót egy egységben biztosítja. Úgy lett fejlesztve, hogy megfeleljen az egyre növekvő követelményeknek, mint hosszú élettartam, nagy működési megbízhatóság, környezetileg biztonságos és könnyű beszerelhetőség. A STEFA System 500 / 3000 / 5000 kazettás tömítéseket nagy teherbírású gépkocsik tengelyeinél, kerékagyainál és ipari váltóknál használják. Az elérhető cikkek kereséséhez, kérjük, nézze meg az Elektronikus Katalógust: E-Katalógus metrikus
STEFA System 500/3000/5000 Cassette Seals