Mechanikus tengelytömítések, Nagy teljesítményű tömítések, Tengel

Mechanikus tengelytömítések - Nagy teljesítményű tömítések

A Mechanikus tengelytömítéseket vagy nagy teljesítményű tömítéseket kifejezetten extrém nehéz körülmények közötti üzemelésre tervezték, ahol ellenállnak a nagyfokú kopásnak és megakadályozzák az érdes és koptató anyagok bejutását. A Mechanikus tengelytömítés ismeretes még mint Heavy Duty Seal, Face Seal, Lifetime Seal, Floating Seal, Duo Cone Seal, Toric Seal , Mechanische Laufwerkdichtungen (Német), Механични Челни Уплътнения (Bolgár), 机械端面密封件 (Kínai), Mekaniske aksialtætninger (Dán), Mekaaninen otsatiiviste (Finn), Joints d’Etanchéité Axiaux (Francia), Mechaniczne Uszczelnienie Czołowe (Lengyel), Juntas espejo (Spanyol), Mekaniska Glidringstätningar (Svéd).

Kétféle különböző típusú Mechanikus tengelytömítés / Nagy teljesítményű tömítés kapható:

  • DO típusúa leggyakoribb típus, amelynél O-gyűrűt alkalmaznak másodlagos tömítő elemként
  • DF típusú amelyben egy elasztomer van az O gyűrű helyett gyémánt alakú keresztrésszel mint másodlagos tömítőelem

Mindkét típus két egyforma fém tömítőgyűrűből áll melyek két különálló házrészre vannak szerelve egymással szemben a tömítésekkel összeillesztve. A fém gyűrűk a házban központosítva vannak az elasztomer elemmel. A Mechanikus tengelytömítés egyik fele mindig álló helyzetben marad, míg a másik fél forgó mozgást végez az ellenkező felével érintkezve.

Alkalmazás

A mechanikus tengelytömítéseket elsődlegesen építőipari gépek csapágyainak szigetelésére használják, illetve gyáregységekben, ahol kimondottan mostoha körülmények uralkodnak és jelentős kopásnak vannak kitéve az alkatrészek.

Ide tartoznak:

  • Lánctalpas járművek, mint például az exkavátorok és buldózerek
  • szállítószalag rendszerek
  • Nehézjárművek
  • Tengelyek
  • Alagútfúró gépek
  • Mezőgazdasági gépek
  • Bányászati gépek

A mechanikus tengelytömítések bizonyítottan beváltak a sebességváltókban, keverőkben, szél hajtotta erőművekbenés egyéb alkalmazásokban és hasonló körülmények között vagy ahol karbantartás-mentes élettartamra szóló tömítés az elvárt.

A mechanikus tengelytömítésekkel kapcsolatos bővebb információért, ideértve a tervezési és beépítési utasításokat, alkatrész és cikkszámokat valamint alapanyag információkat, töltse le az új mechanikus tengelytömítések katalógusunkat.!