Scraper DA27

Scraper DA27
A DA27 kettős működésű gumi lehúzó kimondottan nagy átmérőjű hidraulikus alkalmazásokhoz lett kifejlesztve. "Erős" keresztmetszetével ez a természetes kiterjesztése a DA17 lehúzónak 400 mm / 15,75 in. átmérő fölött. A DA27 lehúzót vulkanizálással állítják elő a szükséges méretben egy 600 mm / 24 in. mesteröntvényből.
Scraper DA27
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

CAD Downloads

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs