Grease Seal | Special Aircraft Seals | Trelleborg

Zsírtömítés
A Zsírtömítések méret alapján készített termékek, hogy védjék és meghosszabbítsák a repülőgép kerékcsapágyak élettartamát. Általában egyedileg tervezett gumi forgó ajkas tömítések, a csapágy zsírveszteségét hivatottak csökkenteni és megelőzni a víz és kosz bejutását a normál üzemi és tisztításai körülmények között. Bepattanó teflon (PTFE) változatok is elérhetőek.A Zsírtömítések számos módon elhelyezhetőek: rögzítő funkciókat is tartalmazzon, préseléssel a kerékagyra vagy axiális rögzítés rögzítőgyűrűvel vagy hüvellyel. Úgy tervezték és tesztelték, hogy 1 mm-es eltérést tartalmazzon az axiális csapágy homlokfelületnél.A Zsírtömítés típusokat kínáljuk csapágy belső és külső részéhez is. Tervezhetőek úgy, hogy segítsék a beszerelést a gyárban vagy a későbbi utólagos beszereléskor.
Zsírtömítés