Ragasztott Tömítés
A Ragasztott tömítés fém gyűrűből készül, kör vagy négyzet keresztmetszetű, melyhez trapezoid keresztmetszetű elasztomer gyűrű van ragasztva A réz típusú alátétek kiváltására fejlesztették ki nagynyomású hidraulikus és pneumatikus csavaros csatlakozásokhoz, a fém gyűrű ellenáll a nyomás repesztő erőinek és korlátozza az elasztomer elem deformációját. Ez megakadályozza a túlzott összenyomást és a kitüremkedést.A normál típusú Ragasztott tömítéseket kiegészíti az ön-központosító ragasztott tömítések kínálata, mely megszünteti a szivárgás lehetőségét azzal, hogy biztosítja a központosítást az összeszerelés során. Elérhető széles körű légiközlekedési és védelmi jóváhagyású anyaggal.Egyedi kialakítások is rendelkezésre állnak.