Radial Oil Seal | Aircraft Rotary Seals | Trelleborg

Radiális tömítőgyűrű
A Radiális tömítőgyűrű egy egyszeres ajakból áll, melyet fém hordozóra ragasztottak és egy rugó szorítja. Sok különféle változatú Radiális tömítőgyűrű létezik, integrált porvédő ajakkal vagy nélküle. Ezek a porvédő ajkak elhelyezkedhetnek a tömítés szélességén vagy a tömítés alapja alatt. A jól működő Radiális tömítőgyűrű tömítőajka alatt egy vékony olaj vagy folyadékfilm van. A film kenőanyagként működik és lehetővé teszi a tömítőajak túloldalán a folyadékfelszín kialakulását. A Radiális tömítőgyűrűk tartalmazhatnak hidrodinamikus segítséget, mely pozitív tömítést hoz létre a szivárgó olaj rendszerbe történő visszavezetésével. A javasolt 0,05 MPa (7,3 psi) nyomás fölött fém támasztósarok használható.