Grooved Turcon® Plus Seal® II
A kettős működésű Grooved Turcon® Plus Seal® II egy kiváló csúszótömítés kialakítás. A kontúros tömítésfedelet úgy alakították ki, hogy illeszkedjen a citrom alakú elasztomer gyűrűhöz, lehetővé téve még több helyet a fedél vastagságának, meghosszabbítva az élettartamot. A súrlódást az előfeszítés fedél szélessége mentén és a horonyban történő egyenletes elosztásával csökkentik. Maximum 41,4 MPa (6000 psi) rendszernyomáshoz a Turcon® Stakbaks® használatát javasoljuk. A kínált teljes méretválaszték megfelel a MIL-G-5514F és AS4716 hornyoknak. Kérésre egyedi kialakítások is elérhetőek.