Location Skelleftea (Sweden): O-Rings, Bonded Seals - Trelleborg

Trelleborg Sealing Solutions Skelleftea (Svédország)

Helyszín: Ersmark, Skelleftea városa mellett, Svédország
Skega AB-ként 1932-től gumival bevont kesztyűket és cipőket gyártott
Az első magas minőségű O-gyűrű választékát 1948-ban mutatta be, amelyet a svéd légierő azóta is használ
Az elasztomer vagy poliuretán alapú O-gyűrűk, statikus tömítések, valamint az alátét tömítések világelső beszállítója
230 alkalmazott

 

Termékek

  • O-gyűrűk
  • Alátét tömítések
  • Statikus és lineáris tömítések
  • Hengertömítések
  • D-Seal®
  • X-gyűrűk

 Alapanyagok

  • FKM (GFLT, GLT), Resifluor™ 400
  • EPDM
  • NBR (including "Polar")
  • HNBR
  • Q
  • VMQ
  • CR
  • Zurcon® (Z20, Z22, Z24, Z30)

Létesítmények

  • Modern gyártósor fejlett vezérlő berendezéssel
  • Iparági vezető a folyamatok és a környezetbarát megoldások területén
  • Kiterjedt műszaki támogatás, teszt és laboratórium
  • 3D modellezés és véges elem analízis
  • A kiemelt ügyfelek támogatása és prioritás rendszerek biztosítják a gyors válaszadást és a rugalmas szállítást
  • A nemzetközi ISO/TS 16949 és ISO 14001 szabványok szerint működik4001

Materials

  • FKM (GFLT, GLT), Resifluor™ 400
  • EPDM
  • NBR (including "Polar")
  • HNBR
  • Q
  • VMQ
  • CR
  • Zurcon® (Z20, Z22, Z24, Z30)

Facilities

  • Modern production machinery with advanced control systems
  • Industry leading in process, as well as environmental friendly solutions
  • Extensive technical support, test and laboratory capabilities
  • 3D modelling and finite element analysis
  • Key account support and priority systems provide rapid response and flexible delivery
  • Working to the international standards ISO/TS 16949 and ISO 14001