Trelleborg Sealing Solutions Modena

Trelleborg Sealing Solutions Modena (Olaszország)

  • Helyszín: Modena, Olaszország
  • 1960-ban indult mint GNL kettős kúpos és négyszög furat tömítések gyártásával
  • A Trelleborg Sealing Solutions 2008-ban vásárolta meg
  • Több, mint 300 különféle cikkszámot gyárt 45mm-től 886mm külső átmérőig széleskörű felhasználásra
  • Egyedi mechanikus tengelytömítések gyártása és fejlesztése az ügyfél igényeinek megfelelően

Products & Applications

  • Mechanical Face Seals:Duo cone seals, L-shaped Seals
  • Planetary Gear
  • Axles
  • Undercarriage
  • Tunnel Boring Machine

Materials

  • Bearing Steel Metal Ring
  • Cast Iron Metal Ring
  • NBR
  • NBR 2 (Low temperature)
  • HNBR
  • HNBR2 (Low temperature)
  • Silicone
  • Viton - FKM

Industries Served

  • Agricultural
  • Mining
  • Construction – Off Highway

Certifications

  • ISO 9001:2008
  • ISO 14001:2008
  • BS OHSAS 18001:2007