PTFE Shaft Seals, Variseal®, Wills Rings® - TSS Bridgwater UK

Trelleborg Sealing Solutions Bridgwater (UK)

  • Helyszín: Bridgwater, UK
  • A Trelleborg Sealing Solutions Global Operations Műszaki Polimerek divíziójának része
  • Eredeti nevén - Wills Pressure Filled Joint Company - Percy Wills alapította 1935-ben az újítását - a gáz töltésű fém O-gyűrű feltalálását - követően
  • Modern, 4166 négyzetméteres (44,796 négyzetláb) alapterületen 150 alkalmazottat foglalkoztat

Products

  • Variseal®
  • Wills Rings®
  • Turcon®
  • Varilip® PDR

Materials

  • Variseal® Spring Energized Seals: Turcon® PTFE-based jacket materials energized with metallic springs for high integrity dynamic and static sealing.
  • Turcon® Varilip® PDR: precision manufactured metal body and a mechanically retained Turcon® element delivering high performance sealing for rotary applications.
  • Wills Rings®: the original metal O-Ring seals, withstanding extremes of pressure (ultra-high vacuum to 1,000 MPa) and temperature (cryogenic to +850 °C / +1,550 °F).

Industries Served

  • Semiconductor
  • Oil & Gas
  • Aerospace
  • CPI
  • Food, Beverage and Pharmaceutical
  • Robotics
  • Transport

 Certifications

  • AS9100 Rev C
  • ISO14001
  • OHSAS 18001
  • NORSOK M-710