Proizvodi | Poluvodič | Trelleborg Sealing Solutions

Proizvodi

Inovativne, projektirane opcije brtvljenja

Temeljem našeg dugogodišnjeg iskustva u izradi rješenja za brtvljenje možemo preporučiti najbolju opciju brtvljenja iz širokog asortimana inovativnih brtvenih proizvoda od kojih su mnogi posebno projektirani radi zadovoljavanja zahtjevnih potreba industrije poluvodiča.

Zračna brtva

Posebna zračna brtva na napuhavanje

Sanitary industryZračne brtve brtve su na napuhavanje; izrađene su od cjevastog elastomera i pokreću se unutarnjim tlačenjem. Idealne su za blokadu opterećenja i pristupna vrata, uključujući i vrata „čistih soba“u kojima zamjenjuju tradicionalne plosnate brtve i O-prstene, omogućujući veću čvrstoću u tim posebnim primjenama.

Za dodatne informacije o zračnim brtvama na napuhavanje kontaktirajte lokalnu marketinšku tvrtku.

Vezano za metal

Elastomeri vezani za metal

Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions može učinkovito vezati FKM i Isolast® brtve za razne površine, uključujući nehrđajući i meki čelik, aluminij, mjed te razne plastike. 

Ekonomično povećanje čvrstoće brtvljenja
Prednosti brtvi vezanih za metal su:l

  • Povećana čvrstoća brtvljenja
  • Uklanjanje zagađenja povezanog s prazninama u utorima
  • Jednostavna montaža
  • Manje inventara
  • Ekonomičnost

Za dodatne informacije o tim prilagođenim rješenjima

Fleximold

Fleximold™ za divovske brtve

Svojom patentiranom tehnologijom FlexiMold™ u tvrtci Trelleborg Sealing Solutions možemo proizvesti O-prstene visoke preciznosti i velikih promjera te ostale brtvene profile. Divovske brtve FlexiMold™ bolje su kvalitete u odnosu na one proizvedene spajanjem ili izradom iz ekstrudirane žice. 

Manji utrošak vremena i dodatnih alata
Brtve se odlikuju potpunim vizualnim i dimenzijskim integritetom oblikovanog proizvoda.
Za proizvodnju nije potreban namjenski alat pa takav fleksibilan komplet alata štedi vrijeme i novac.

Velike brtve izrađene od širokog raspona elastomera
Preporučeno za O-prstene i druge brtvene profile veće od 500 mm/ 20 inča.

  • Isporučuju se prema normama ISO 3601-1, AS568 i JIS B 2401, a moguće ih je proizvesti u gotovo bezbroj promjera.
  • Ako su O-prsteni standardnog poprečnog presjeka, nema troškova dodatne alatne obrade.
  • Mogu se zatražiti i veći te posebni poprečni presjeci, kao i drugi brtveni profili.
  • Dostupni su u izradi od širokog asortimana elastomera, uključujući Isolast® FFKM, visokoučinkovite fluoroelastomerne materijale Resifluor™, FKM, EPDM i HNBR.
  • Brtve se proizvode prema standardu kvalitete ‘nulte’ neispravnosti, a dijelovi se zasebno pakiraju i obilježavaju.
  • Na raspolaganju je pranje i pakiranje prema normi „čiste sobe“ klase 100, kao i usluga žurne dostave.

Veliki O-prsteni i brtve imaju mnogobrojne primjene u industriji poluvodiča, a proizvodnja ravnih zaslona za elektronsku industriju najčešća je među njima.

Za dodatne informacije o divovskim brtvama Fleximold™ kontaktirajte lokalnu marketinšku tvrtku.

O-prsteni

Sve veličine O-prstena

Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions nudi širok asortiman O-prstena dobrog omjera isplativosti i učinkovitosti. Dostupne su sve veličine O-prstena (standardnih ili prilagođenih), uključujući divovske O-prstene izrađene našim Fleximold™ postupkom. 

Širok asortiman brtvenih materijala
O-Prsteni su dostupni u raznim materijalima, počevši od osnovnih elastomernih klasa do vrhunskih visokospecijaliziranih spojeva, posebno izrađenih za primjenu u ovoj industriji. 

Preporučeni materijali:

Kliknite ovdje da biste pronašli više informacija o našim i tehnologijiFleximold™

Turcon Varilip PDR

Turcon® Varilip® PDR radi pri visokim brzinama rotiranja

Rotacijske brtve Turcon® Varilip® PDR (Učinkovitost, Trajnost, Pouzdanost) rotacijske brtve osovine izrađene su od jednog ili više brtvenih elemenata čija je osnova Turcon® PTFE, smještenih u precizno strojno obrađeno metalno tijelo

Brtveni element Turcon® omogućuje pozitivno dinamičko brtvljenje osovine, dok metalno tijelo čini robusnu statičku brtvu kućišta, omogućujući učinkovit rad čak i pri visokim brzinama rotacije

Niža razina trenja rezultira manjom potrošnjom energije
Ova brtva koja se odlikuje niskom razinom trenja i radom bez „stick-slip" učinka (poskakivanje) omogućuje više periferne brzine, smanjuje porast temperature i potrošnju energije.
Ispitivanja pokazuju da Turcon® Varilip® PDR iziskuje samo oko 50 posto zakretnog momenta radijalne uljne brtve pri upotrebi ulja Fomblin®koje se obično upotrebljava u vakuumskim pumpama u industriji poluvodiča. To ima za posljedicu dug radni vijek, maksimalno produženje prosječnih vremenskih razdoblja između obaveznih servisiranja te veću učinkovitost.

Prednosti brtvi Turcon® Varilip® PDR obuhvaćaju:
brtvena usna izrađena od materijala Turcon® čija je osnova PTFE

  • Niska razina trenja koja jamči manji gubitak snage i manju toplinu uslijed trenja
  • Jedinstvena hidrodinamična značajka za samopodmazivanje dodatno smanjuje trenje
  • Napredni oblici posebno osmišljeni za maksimalnu učinkovitost u gotovo svakoj situaciji koja uključuje rotaciju pri velikim brzinama
  • Višestruke konfiguracije brtvene usne za sve potrebe brtvljenja
  • Materijal kompatibilan s gotovo svim medijima
  • Dostupno u klasama koje su usklađene s normama FDA

Metalno tijelo

  • Izdržljivost u teškim uvjetima
  • Učinkovito brtvljenje na statičkom vanjskom promjeru
  • Otpornost na cikličke izmjene temperature
  • Izbor visokokvalitetnih materijala uključujući nehrđajući čelik, aluminij i ostale specijalizirane metale kao što je Hastelloy® ili titan
  • Visoka otpornost na koroziju
  • Vrhunska strojna završna obrada površine za unaprijeđeno brtvljenje na statičkom sučelju

Univerzalna brtva Turcon® Varilip® PDR

  • Doprinosi smanjenju potrošnje energije potrebne za rad opreme
  • Mogućnost postizanja velikih brzina, do 100 metara u sekundi / 19,680 stopa u minuti
  • Široki raspon radnih temperatura, od -60° do 200°C / -76° do 392°F
  • Dostupne su opcije za primjene u radu na suho i za meke osovine
  • Naknadna ugradnja u utore radijalne uljne brtve
  • Neograničen rok trajanja, bez posebnih zahtjeva za skladištenje

Turcon Variseal

Brtve niske razine trenja Turcon® Variseal®

Dokazane u praksi u ekstremnim situacijama rukovanja plinom i tekućinom, brtve iz asortimana Variseal® ojačane su oprugom i izrađene od materijala Turcon® čiji je osnov PTFE i upotrebljavaju se u najzahtjevnijim primjenama brtvljenja u industriji poluvodiča, uključujući korozivna okruženja i okruženja visokog vakuuma.

Visoka razina čvrstoće sustava
Uz ispravan odabir materijala PTFE, punjenih PTFE spojeva te odgovarajućeg materijala i profila opruge, Turcon® Variseal® može osigurati najvišu razinu čvrstoće sustava.

U statičkim i dinamičkim primjenama Turcon® Variseal® odlikuje se svojstvima niskog trenja, što ima za posljedicu duži radni vijek.

Turcon Variseal NW

Turcon® Variseal® NW, dokazan u upotrebi s plinom fluorom

Kućište ove brtve prirubnice izrađeno je od materijala Turcon® i obavija pogonsku oprugu tako da dodir između opruge ili šupljine opruge i medija u sustavu nije moguć. Idealna je za primjene u industriji poluvodiča i može raditi u vakuumu te je dokazana u upotrebi s plinom fluorom. 

Značajke brtve Turcon® Variseal® NW:
Radi pri ekstremnim temperaturama, od -253°C/-423°F do 260°C/500°FVakuumski kapacitet u zraku do 10-9mbar/ l/sIzvrsna svojstva otpornosti na habanje i trenjeKompatibilna s praktički svim medijima i plinovima, uključujući plin fluor pri visokim temperaturamaDostupna u prilagođenim veličinama i u standardnim dimenzijama, uz jednostavnu naknadnu ugradnju NW elastomernih brtvi koje su trenutno u ponudi

Turcon Variseal PS

Turcon® Variseal® PS™, za ultranisku razinu izluživanja

Ova visokoučinkovita brtva izrađena je od brtvenog tijela sačinjenog od materijal Turcon® PTFE koje obuhvaća polimernu oprugu. Opruga je projektirana tako da precizno ojačava brtvu pri niskim razinama tlaka, dok čvrstoću brtvljenja u uvjetima visokog tlaka održava uz pomoć tlaka medija u sustavu. Turcon® Variseal® PS™ ima ultranisku razinu izluživanja nečistoća, sukladno normi SEMI, F57-0301, te minimalnu razinu otpuštanja plina, što je čini idealnom za upotrebu u tehnologijama mokre obrade poluvodiča.

Značajke brtve Turcon® Variseal® PS™:

  • Ultra-niska razina izluživanja, bez otpuštanja plina
  • Toplinska stabilnost od -253°C/-423°F do 80°C/176°F
  • Vakuumsko brtvljenje 5.3 x 10-8 mbar/l/s-1 (4.7 x 10-8 psi/in3/s-1) po mm duljine obujma brtve
  • Izvrsna svojstva otpornosti na habanje i trenje
  • Kompatibilna s praktički svim kemikalijama
  • Dostupna u standardnim i prilagođenim brtvenim dizajnima

Turcon Variseal Ultra Clean

Turcon® Variseal® Ultra-Clean™ za vrhunsku čistoću

Brtva Turcon® Variseal® Ultra-Clean™ omogućuje vrhunsku čistoću, što je čini idealnom za upotrebu u uređajima za obradu u kojima je održavanje ultračistog sustava prioritet. U jedinstvenom dizajnu brtve Turcon® Variseal® Ultra-Clean™ opruga za aktiviranje brtve potpuno je obložena kućištem izrađenim od materijala Turcon®. To znači da su u proizvodnji poluvodiča u kojoj i najmanje zagađenje može uništiti učinkovitost poluvodičkih pločica metalni ekstrakti potpuno isključeni.

Značajke brtve Turcon® Variseal® Ultra-Clean™:

  • Radi pri ekstremnim temperaturama, od -253°C / -423°F do 260°C / 500°F
  • Podnosi visoke tlakove, iznad 100 bar / 1450 psi
  • Izvrsna svojstva otpornosti na habanje i trenje
  • Kompatibilna s praktički svim medijima
  • Pogodna za primjene s upotrebom klipa, klipnjače, čeonog položaja, povratnog kretanja i statične situacije
  • Jednostavna naknadna ugradnja u standardne utore AS-568 za O-prsten i Variseal® brtve

V-prsten

V-Ring® za rotacijske osovine

Jedinstvena, potpuno gumena brtva za rotacijske osovine, V-Ring® nudi savršeno rješenje za sprječavanje prodora medija, uključujući prljavštinu, prašinu i vodu, uz istodobno zadržavanje maziva. Najčešće se upotrebljava u opremi za kemijsko mehaničko poliranje ili rezanje poluvodičkih pločica, gdje radi pri brzini do najviše 12 m/s / 39 ft/s.

Preporučeni brtveni materijali:

Kliknite ovdje da biste pronašli više informacija o našimrotacijskim brtvama i V-prstenima.

Wills Rings

Wills Rings® za ekstremne uvjete

Wills Rings® originalne su metalne brtve projektirane za upotrebu u ekstremnim uvjetima u kojima su kapaciteti polimernih brtvi nedostatni.

Dokazanog djelovanja u najzahtjevnijim uvjetima
Rade na temperaturama od temperature suhog leda do najviše 850°C / 1562°F, i mogu izdržati tlačenje jakog vakuuma do 1000 MPa / 145038 psi, 10000 bar. Idealne su za statičko brtvljenje priključaka, prirubnica i ploča.

Dostupne su s raznim presjecima i izrađene od raznih metal
a
Brtve Wills Rings® dostupne su u izradi od širokog raspona metala, bilo kao O-poprečni presjeci ili C-poprečni presjeciuz aktivaciju tlačnim punjenjem ili djelovanjem tlaka sustava.

Kliknite ovdje da biste pronašli naše stranice s proizvodom Wills Rings®: