Poluvodički brtveni materijali

Visokoučinkovita brtvena tehnologija

Naš širok asortiman inovativnih brtvenih materijala omogućuje nam izradu iznimno čvrstih brtvenih rješenja. Dostupne su sve veličine O-prstena (standardnih ili prilagođenih), kao i brtve posebne izrade te vezani proizvodi - od raznih materijala, počevši od osnovnih elastomernih klasa do vrhunskih visokospecijaliziranih spojeva, dio kojih je osmišljen upravo za primjene u poluvodičkoj opremi. Ti inovativni brtveni materijali pomažu u postizanju rjeđih prekida rada, poboljšavaju učinkovitosti i produženju trajnosti brtve.

Za odabir optimalnog materijala za vašu primjenu koristite naše online alate:

  • Pretraživanje materijala zahtjeve i one koji udovoljavaju specifičnim odobrenjima ili normama.
  • Provjera kemijske kompatibilnosti omogućuje vam da za grupe materijala pronađete razine otpornosti na širok raspon medija, tekućina i plinova, uključujući one koji se koriste u proizvodnji poluvodiča.

Napredna termoplastika

Napredni projektirani termoplastični materijali

Visokoučinkoviti projektirani termoplastični materijali omogućuju nova brtvena rješenja u materijalima kao što su PEEK™ (polieter-eter-keton) i poliamid. Oni podnose visoke radne temperature, odlikuju se dobrom otpornošću na kemikalije i plazmu, elektrostatskom kontrolom i niskom razinom otpuštanja plina.

Od ležajeva do podložaka

i

koje zahtijevaju iznimnu dimenzijsku stabilnost i nisku razinu osipanja čestica.

Posebne Turcon® komponente čiji je osnov PTFE uključuju i podloške. One nude kemijski kompatibilne opcije za gumene spojeve.

Za dodatne informacije o brtvenim rješenjima koja sadrže projektirane termoplastične materijale kontaktirajte lokalnu marketinšku tvrtku.

Za odabir optimalnog materijala za vašu primjenu koristite naše online alate:

FKM

Učinkovito FKM brtvljenje

Fluoroelastomerne (FKM) brtve idealne su za silazne primjene, primjerice u vakuumskim pumpama i tehnologijama mokre obrade u kojima temperature ne premašuju 220°C/428°F.

Naš asortiman brtvenih materijala FKM odlikuje se sjajnom otpornošću na širok raspon kemikalija koje se upotrebljavaju u industriji poluvodiča, istodobno osiguravajući visoku razinu čistoće i nisku razinu prodiranja i otpuštanja plina u poluvodičkim vakuumskim primjenama.

Proizvodi:

Za odabir optimalnog materijala za vašu primjenu možete koristiti naše online alate:

Asortiman Isolast proizvoda

Isolast® Fab Range™

Asortiman Isolast® Fab Range™ predstavlja vrhunski standard u brtvljenju elastomernim materijalima.
Ti visokoučinkoviti perfluoroelastomeri (FFKM) praktički su inertni, odlikuju se gotovo univerzalnom kemijskom kompatibilnošću te se upotrebljavaju pri ujednačenim temperaturama do najviše 325°C/617°F.

Brtvljenje specifično za pojedinu industriju
Brtveni materijali Isolast® Fab Range™ izrađeni su za specifična okruženja obrade poluvodiča:

  • Isolast® J9610 za primjene u tehnologijama mokre obrade - najviša razina kemijske otpornosti.
  • Isolast® J9650 za primjene u obradi poluvodičkih pločica u uvjetima visokih temperatura - ultravisoka čistoća.
  • Isolast® J9675 za suhu obradu/obradu plazmom poluvodičkih pločica - izvrsna kemijska otpornost i minimalna razina štetnih čestica.

Brtveni materijali Isolast® Fab Range™ dostupni su u obliku standardnih i nestandardnih O-prstena, brtvi inženjerski oblikovanog dizajna ili kao brtvene komponente spojene na metal. Brtve se proizvode i pakiraju u okruženju „čiste sobe“.

Za odabir optimalnog materijala za vašu primjenu koristite naše online alate:

Resifluor 500

Resifluor™ 500 povećava fleksibilnost

Asortiman Resifluor™ 500 sadrži vrhunske FKM brtvene materijale modificirane polimerne arhitekture. Složeni materijali Resifluor™ 500 projektirani su tako da združuju kemijsku otpornost EPDM-a na polarne fluide, alkaloide i kiseline s učinkovitošću brtvenih materijala FKM u raznim zahtjevnim fluidima. 

Brtve iznimne otpornosti

Brtveni asortiman Resifluor™ 500 odlikuje se izvrsnom otpornošću na prodor velikog broja kemikalija i fluida.
Ima nisku razinu ukupnog organskog ugljika i metalnih ekstrakata, slično PTFE-u, što omogućuje iznimnu čistoću.

Za dodatne informacije o brtvenim materijalima Resifluor™

Proizvodi

Za odabir optimalnog materijala za vašu primjenu koristite naše online alate:

Turcon

Jedinstveni složeni materijali Turcon®

Turcon® je naziv asortimana tvrtke Trelleborg Sealing Solutions koji sadrži patentirane brtvene materijale čija je osnova PTFE.

Politetrafluoroetilen (PTFE) je prirodno kompatibilan s gotovo svim kemikalijama, što ga čini idealnim za upotrebu u opremi čije će brtve vjerojatno biti izložene zahtjevnim medijima. Specifična radna svojstva postižu se dodavanjem punjača i posebnim tehnologijama obrade.

Dinamički i rotacijski brtveni elementi
Brtveni materijali Turcon®:

  • Pružaju izvrsna svojstva niskog trenja i samopodmazivanja
  • Pogodni su za dinamičke i rotacijske primjene

Najveći svjetski proizvođač tvrtki čiji je temelj PTFE
Trelleborg Sealing Solutions najveći je svjetski proizvođač brtvi izrađenih od ove vrste materijala i nijedan drugi proizvođač ne može ponuditi tako širok asortiman raznih klasa materijala.
Cjelokupan asortiman proizvodi se u našim postrojenjima u Europi, SAD-u, Južnoj Americi i Aziji. 

Proizvodi:
Brtveni materijali Turcon® proizvode se u širokom asortimanu raznih brtvenih profila.
Proizvodi navedeni u nastavku vrste su brtvi koje se najčešće upotrebljavaju u industriji poluvodiča:

Za odabir optimalnog materijala za vašu primjenu koristite naše online alate: