Proizvodi za brtvljenje za primjenu u proizvodnji hrane i farmaceutskoj industriji

Izvanredan asortiman proizvoda

Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions ima najveći portfelj proizvoda za brtvljenje u industriji. Uz pomoć ovih proizvoda i posebno osmišljenih rješenja možemo se nositi s gotovo svakim izazovom po pitanju brtvljenja.

Standardne elastomerne brtve

Velik izbor elastomernih brtvi

Naš asortiman standardnih elastomernih brtvi za higijenske primjene sadrži sve od O-prstena, koji se koriste najčešće od svih brtvi pa do brtvi s prirubnicom, koje se koriste posebno za spajanje cijevi, dok nam patentirana tehnologija FlexiMold™ omogućava da proizvodimo ogromne brtve gotovo neograničenih promjera.
Standardni O-prsteni zadovoljavaju stroge zahtjeve industrije
U statičkim i sporim dinamičkim situacijama O-prsten je brtva koja se koristi najčešće, a tvrtka Trelleborg Sealing Solutions može je proizvesti u gotovo svakoj veličini. Zadovoljavaju sve međunarodne standarde poput AS568B, DIN3771, BS 1806/ BS 4518, JIS B2401, NFT47-501, SMS 1586 i ISO 3601 uz brtve koje se proizvode u prilagođenim dimenzijama. Budući da se radi o cjenovno pristupačnom materijalu, naš široki asortiman specijaliziranih elastomera jamči da se materijal O-prstena može uskladiti s posebnim potrebama određene primjene.
Pritisnite ovdje kako biste saznali više o O-prstenima

Oklopljeni O-prsteni s FEP oblogom za bolju kemijsku kompatibilnost
Oklopljeni O-prsteni s FEP oblogom prikladni su u slučaju da treba upotrijebiti brtvu s boljom kemijskom kompatibilnosti. Sastoji se od unutarnjeg prstena od elastomera koji je obložen bešavnom oblogom od tetrafluoretilen-heksafluorpropilena (FEP). Vanjski sloj FEP-a pokazuje otpornost na kemikalije sličnu onoj materijala PTFE, dok jezgra materijala FKM ili silikona daje elastičnost. Sukladno standardima FDA 21 CFR 177.1550 i 3-A koriste se u statičkim i rotacijskim, kao i u primjenama sa sporim prebacivanjem.
Više informacija o oklopljenim O-prstenima s FEP oblogom

QUAD-RING® kako biste izbjegli uvijanja u utoru
Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions dobavljač je originalnih QUAD-RING® prstena. To je brtva s četiri usne i posebno razvijenim brtvenim profilom. Za razliku od O-prstena, QUAD-RING® izbjegava uvijanja u utoru, ima poboljšane karakteristike trenja i jamči veću učinkovitost brtvljenja u nekim aplikacijama.
Više informacija o proizvodu QUAD-RING®

FlexiMold™ vrlo velike brtve – izvanredan integritet bez namjenskog alata
U proizvodnji visokokvalitetnih vrlo velikih brtvi tvrtka Trelleborg Sealing Solutions koristi patentiranu tehnologiju FlexiMold™. Od modela izvanredne kvalitete do onih dobivenih spajanjem brtvi ili od ekstrudirane žice, svi se modeli odlikuju punim vizualnim i dimenzionalnim integritetom kalupljenog proizvoda. Za proizvodnju nije potreban namjenski alat pa takav fleksibilan komplet alata štedi vrijeme i novac. Dostupan u velikom rasponu elastomera, FlexiMold™ preporučuje se za O-prstene i ostale brtvene profile preko 500 mm / 20 inča. Zadovoljavaju standarde ISO 3601-1, AS568 i JIS B 2401 i mogu se proizvesti gotovo neograničenih promjera.

Kantseal s iznimnom otpornošću na ekstruziju
Proizvod Kantseal statička je brtva kvadratnog poprečnog presjeka. Kantseal jamči iznimno veliku otpornost na ekstruziju, minimalnu deformaciju i dobru kompresiju.
Više informacija o proizvodu Kantseal

Brtve s prirubnicama dizajnirane posebno za higijenske spojnice cijevi koje se koriste u sustavima za obradu
Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions nudi velik izbor standardnih brtvi s prirubnicama koje su osmišljene posebno za higijenske spojnice cijevi koje se koriste u sustavima za obradu. Dostupne su brtve od vrhunskih materijala koje svojom otpornošću na kemikalije pomažu smanjiti vrijeme zastoja, a na taj način produljuju radni vijek brtve i unapređuju učinkovitost proizvodnje. Uz to minimaliziraju rizik od kontaminacije i prodora bakterija te na taj način osiguravaju čistoću proizvoda.
Dijelovi su dostupni i u inčima, sukladno standardu ISO 2852, kao i u metričkim veličinama prema DIN 32676.

Dynamic Linear Seals

Vodeći proizvođač u području brtvljenja tekućina

Prva u produkt dizajnu za situacije brtvljenja tekućina, tvrtka Trelleborg Sealing Solutions nudi nenadmašan asortiman patentiranih brtvi za dinamičke linearne primjene. Naš asortiman proizvoda među najbogatijima je na tržištu, a sastavljen je kako bi odgovorio na mnoštvo specifičnih zahtjeva.

Uz tri gore navedene brtve, asortiman proizvoda za brtvljenje tekućina, a sadrži i proizvode Rimseal , L-Cup®,U-profil, VL-Seal, Double-Delta® , AQ Seal® i Wynseal®.

Turcon® MF: idealan materijal za higijenske primjene

Sve brtve za tekućine mogu se proizvesti od Turcon® MF materijala koji su posebno osmišljeni za aseptične primjene.
Ove smjese, koje imaju sva značajna odobrenja i gotovo savršenu kemijsku kompatibilnost, omogućavaju da se ovi oblici koriste u biološkoj obradi, proizvodnji hrane i pića te u farmaceutskoj industriji.

Potražite dodatne informacije o Turcon® MF
 

Statičke higijenske brtve

Specijalizirane statičke brtve za higijenske spojnice

Oprema za punjenje, strojevi za obradu i pakiranje sastoje se od velikog broja dijelova koji moraju biti povezani. Propisno čišćenje, obično čišćenje u zatvorenom sustavuCleaning-in-Place (CIP), nakon kojeg slijedi sterilizacija u zatvorenom sustavu Sterilization-in-Place (SIP) može se postići jedino higijenskim dizajnom spojnice.

Brtve i O-prsteni od specijalnih materijala
Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions nudi brtve i O-prstene koji odgovaraju najuobičajenijim standardima koji se primjenjuju na higijenske spojnice, primjerice ISO 2852, DIN 11864 i DIN 32676. Dostupne su u izvedbi od EPDMi FKM materijala koji su posebno osmišljeni za izradu higijenskih spojnica. 

Dokazana izvanredna učinkovitost u ispitivanjima

Tri preporučena materijala za higijenske spojnice, EPDM E7502 i FKM V8605 te V8T41, podvrgnuli smo najrazličitijim ispitivanjima, koja su uključivala umakanje u 21 tekućinu koja se koristi u postupku čišćenja u zatvorenom sustavu. Materijali su pokazali izvanrednu učinkovitost u kombinaciji s V8T41 te dali izvanredne rezultate za brtveni materijal od fluorougljika. Uz to, materijal je prikladan za korištenje u toploj vodi i pari do maksimalne temperature od +170°C / +338°F.

U skladu s najpoznatijim standardima
Svi su ovi materijali ispitani i usklađeni sa standardima FDA, 21 CFR177.2600, 3-A, USP klasa VI, kao i onima za citotoksičnost (USP i DIN EN ISO 10993-5) te odgovaraju propisima (EC) 1935-2004

Dinamičke rotacijske brtve

Specijalizirane visokoučinkovite rotacijske brtve

Za učinkovito brtvljenje u rotacijskim primjenama potrebni su specijalizirani proizvodi. Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions nudi cijeli raspon jedinstvenih opcija, standardnih i prilagođenih, koje jamče izvanrednu učinkovitost u zahtjevnim rotacijskim primjenama. 

.
Turcon® MF: idealan materijal za higijenske primjene
Rotacijske brtve mogu se proizvesti od Turcon® MF materijala koji su posebno osmišljeni za aseptične primjene.
Ove smjese, koje imaju sva glavna odobrenja i gotovo savršenu kemijsku kompatibilnost, omogućavaju da se ovi oblici koriste u biološkoj obradi, proizvodnji hrane i pića te u farmaceutskoj industriji.

Potražite dodatne informacije o Turcon® MF

Posebno osmišljene brtve

Posebno osmišljene brtve proširuju raspon primjena

Prilagođeni dizajn pruža optimalna rješenja
U nekim kritičnim primjenama najbolje rješenje je komponenta prilagođenog dizajna u kojoj se sjedinjuju materijalno znanje i visoka razina tehničkog dizajna.
Portfelj posebno osmišljenih proizvoda tvrtke Trelleborg Sealing Solutions gotovo da nema ograničenja. To nam omogućava da ispunimo cilj koji smo postavili, odnosno da razvijemo optimalno rješenje za svaku primjenu, bilo da je riječ o vrijednosti ili funkcionalnosti.

Od jednostavnih varijacija proizvoda do kompleksnih brtvi
Ponuda proizvoda uključuje sve, od relativno jednostavnih varijacija standardnog dizajna brtve do dijafragmi, sa ili bez pojačanja od vlakana pa sve do kompleksnih brtvi.
Brtveni elementi također mogu biti nalijepljeni na podloge kućišta, primjerice na plastiku ili metal. Pružaju gotovo savršeni integritet, a pritom minimaliziraju sastavljanje, što rezultira smanjenjem ukupnih troškova proizvodnje.

Podrška kupcima u iskušavanju prilagođenih rješenja
Kako bismo dokazali učinkovitost brtvi u praksi, zajedno s kupcima, u našim globalnim centrima za istraživanje i razvoj i postrojenjima za ispitivanje provodimo brojna ispitivanja kako bi se uvjerili da smjese zadovoljavaju specifične zahtjeve za optimalnu učinkovitost.
Osim toga, korištenjem alata koji se temelji na metodi konačnih elemenata (FEA - Finite Element Analysis), korištenjem virtualnog okruženja možemo dokazati ponašanje brtve u određenim primjenama. Vodeća postrojenja za ispitivanja omogućavaju nam da testiramo rješenja u laboratorijskim uvjetima prije nego ih kupac testira u praksi.
Supporting customers in proving custom designs

Working with customers to prove seals in application in our global research and development centers and test facilities, numerous tests can be carried out to make sure compounds perform to specific requirements. Additionally, using tools such as Finite Element Analysis (FEA), we can prove seal behavior in application in a virtual environment. While leading-edge test facilities, mean we can validate designs in a laboratory situation before the customer performs their field tests.