Dinamičke rotacijske brtve za primjenu u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji

Roto Variseal i Roto Glyd Ring

Turcon® Variseal® i Turcon® Glyd Ring® za rotacijske primjene

Proizvodi Turcon® Roto Variseal® i Turcon® Roto Glyd Ring® posebno su prilagođeni za rotacijske primjene.
 

Proizvod Turcon® Roto Variseal®, s prstenom u obliku slova V, ima prirubnicu na stražnjem dijelu koja sprječava brtvu od rotiranja unutar utora. 

Više informacija o Roto Variseal®

Turcon® Roto Glyd Ring® brtva je s dvostrukim djelovanjem, prikladna za klipove, klipnjače i osovine koje se rotiraju, osciliraju i kreću po spiralnoj putanji.

Više informacija o Roto Glyd Ring®

Turcon rotacijske brtve osovine

Turcon® Varilip® PDR

Turcon® Varilip® PDR (Performance, Durability, Reliability – „Učinkovitost, Trajnost, Pouzdanost“) rotacijske brtve osovine izrađene su iz jednog ili više brtvenih elemenata čija je osnova materijal Turcon® PTFE, a smješteni su u precizno strojno obrađeno metalno tijelo. Brtveni element Turcon® služi za pozitivno dinamičko brtvljenje osovine, dok metalno tijelo tvori robusnu statičku brtvu koja štiti od kućišta, a jamči učinkoviti rad čak i pri visokim brzinama rotacije. Ova brtva koja se odlikuje niskom razinom trenja i radom bez „stick-slip" učinka (poskakivanje) smanjuje povećanje temperature, omogućuje više periferne brzine i smanjuje potrošnju energije. To ima za posljedicu dug radni vijek, veću učinkovitost i maksimalno produženje prosječnih vremenskih razdoblja između obaveznih servisiranja.

Prednosti proizvoda Turcon® Varilip® PDR:
brtvena usna čija je osnova materijal Turcon® PTFE

  • niska razina trenja koja jamči manji gubitak snage i manju toplinu koja nastaje uslijed trenja
  • jedinstvena hidrodinamična značajka za samopodmazivanje dodatno smanjuje trenje
  • napredni oblici posebno osmišljeni za maksimalnu učinkovitost u gotovo svakoj situaciji koja uključuje rotaciju pri velikim brzinama
  • višestruke konfiguracije brtvene usne za sve potrebe brtvljenja
  • materijal kompatibilan s gotovo svim sredstvima
  • dostupno u klasama koje su usklađene s FDA

metalno tijelo

  • izdržljivost u teškim uvjetima
  • učinkovito brtvljenje na statičkom vanjskom promjeru
  • otpornost na cikličke izmjene temperature
  • izbor visokokvalitetnih materijala uključujući nehrđajući čelik, aluminij i ostale specijalizirane metale poput Hastelloy® ili titana
  • visoka otpornost na koroziju
  • vrhunska strojna završna obrada površine za unaprijeđeno brtvljenje na statičkom sučelju

Univerzalna Turcon® Varilip® PDR brtva

  • doprinosi smanjenju potrošnje energije koja je potrebna za rad opreme
  • mogućnost postizanja velikih brzina do 100 metara u sekundi / 19.680 stopa u minuti
  • široki raspon radnih temperatura od -60° do +200°C / -76° do +392°F
  • opcije dostupne za aplikacije koje rade na suho te za mekane osovine
  • naknadna ugradnja u utore radijalne uljne brtve
  • neograničeni rok trajanja bez posebnih zahtjeva za spremanje