Materijali za brtvljenje u proizvodnji hrane i farmaceutskoj industriji

Pregled materijala

Standardi i razina čistoće vrhunski su
Brtveno okruženje u proizvodnji hrane, pića i farmaceutskih proizvoda možda je najzahtjevnije od svih.
Neispravna brtva može uzrokovati zagađenje proizvoda ili prekid proizvodnje. Materijali, bilo elastomerni ili plastični, moraju izdržati širok raspon medija uključenih u proizvodni postupak, kao i metode čišćenja CIP (Čišćenje u zatvorenom sustavu) i SIP (Sterilizacija u zatvorenom sustavu). Moraju, osim toga, biti usklađeni sa sve većim brojem domaćih i međunarodnih normi kao što su norme FDA, 3-A, NSF i USP.

Materijali razvijeni za zahtjevne primjene
Na temelju našeg desetljećima dugog iskustva, radeći s vodećim proizvođačima opreme i krajnjim korisnicima diljem svijeta, stvorili smo portfelj materijala rađenih po mjeri ovog sektora.
Kako bi osigurala dugotrajniju učinkovitost brtvi, tvrtka Trelleborg Sealing Solutions uvelike je ulagala u istraživanje najbolje komponente za svaku primjenu. Materijali koji su stvoreni kreću se u rasponu od standardnih elastomera do patentiranih materijala FFKM Isolast® i Turcon® koji čine naš asortiman smjesa čiji je osnov PTFE. 

Usklađenost sa svim važnijim normama
Što je najvažnije, materijali tvrtke Trelleborg Sealing Solutions dostupni su za svaki tip smjese te odgovaraju najvažnijim normama, uključujući FDA 21 CFR 177.1550 za plastiku od fluorougljika, FDA 21 CFR 177.2600 za elastomere, 3-A, USP klasa VI, NSF i standard za citotoksičnost (USP 87).


Glavni materijali su:

  • EPDM brtveni materijali projektirani za aseptičku tehnologiju Izvrsna učinkovitost
  • FKM
  • Resifluor™ 500 napredni asortiman materijala
  • Isolast® perfluoroelastomer : Vrhunski proizvod u brtvljenju elastomerima
  • Turcon® : Nenadmašne mogućnosti brtvljenja zasnovane na materijalu PTFE
  • Silikon
  • NBR
  • Zurcon® Z80 & Z2221

Više pojedinosti o brtvljenju u sustavu CIP i SIP
Više informacija o odobrenjima

Bez sastojaka životinjskog podrijetla

Sastojci životinjskog podrijetla (ADI - Animal Derived Ingredients) mogu uzrokovati bolest BSE pa ih stoga treba izbjegavati u proizvodima koji mogu doći u dodir s proizvodima koji su namijenjeni za konzumaciju od strane ljudi. Sastojci brtvenih materijala i pomagala prilikom obrade mogu sadržavati sastojke životinjskog podrijetla. Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions stoga je revidirala svoj portfelj smjesa i sada nudi širok asortiman materijala koji ne sadrže sastojke životinjskog podrijetla.

EPDM

Materijali za brtvljenje EPDM, projektirani za aseptičku tehnologiju

Materijali specifični za ovu industriju poboljšavaju čvrstoću
Etilen-propilen-dien monomer (EPDM) polimeri potpuno su zasićeni nepolarni polimeri na bazi ugljikovodika.
Zahvaljujući takvom sastavu vrhunski su kompatibilni s polarnim fluidima i polarnim otapalima na povišenim temperaturama. 

Materijali imaju sljedeća svojstva:

  • Visoka kemijska otpornost
  • Omogućuju dug radni vijek u polarnim otapalima, vrućoj vodi i pari
  • Pogodni su za kontakt s lužnatim tekućinama za čišćenje
  • Izvrsni u većini mljekarskih primjena i primjena sa sustavima WFI (Sustavi čistih voda) na visokim temperaturama.

Tehnologija materijala povećava mogućnosti
Sve preporučene EPDM klase vulkanizirane su peroksidom i sadrže veoma malu količinu omekšivača i dodataka u obradi.
To svodi potencijalno izluživanje na minimum i smanjuje opasnost od zagađivanja. Osim toga, projektirani su tako da postižu veću kemijsku i toplinsku stabilnost te su usklađeni sa standardima FDA 21 CFR177.2600, 3-A, USP klasa VI, standardima za citotoksičnost (USP 87), NSF51 i s nekoliko odobrenja vezanih za vodu. 

Područje upotrebe:
Upotrebljava se u gotovo svim vrstama primjena kao univerzalan materijal, pogodan i za postupke čišćenja i postupke sterilizacije. Najčešće su primjene punjenje, raspršivanje, pumpe, cijevi i brtve prirubnica, ventili, brzi priključci, spremnici, separatori, homogenizatori, dekanteri i izmjenjivači topline.
Proizvodi:
O-prsten, kvadratna brtva, kantseal brtva, plosnata brtva, dijafragme, također pojačane.
EPDM se mogu vezati i na druge materijale i isporučivati kao projektirani dijelovi u gotovo bilo kojem dizajnu.

Pročitajte o specifičnim primjenama za EPDM:

NBR

Dobra mehanička učinkovitost zahvaljujući nitrilnoj gumi NBR

Izvrsna učinkovitost u životinjskim i biljnim mastima
Guma akrilonitril-butadien (NBR) dobar je izbor za primjene u kojima brtve neće biti izložene teškim tretmanima čišćenja, ozonu ili jako zagrijanoj pari.
Ti su materijali kopolimeri butadiena i akrilonitrila. Njihov postotak u formuli smjese NBR određuje svojstva učinkovitosti.

NBR materijali:

  • Omogućuju dobra mehanička svojstva. Dugotrajne radne temperature od -30°C do +100°C / -22°F to +212°F i do najviše 120°C / 248°F za kratke intervale. Posebna formula omogućuje dobru
  • otpornost na ugljikovodike visoko aromatičnog sadržaja i vodu.
  • Idealni za preradu mesa i peradi, uz odlične rezultate u životinjskim i biljnim mastima.

Na raspolaganju su klase usklađene s normama FDA 21 CFR177.2600 i 3-A.

FKM

Izvrsna učinkovitost materijala FKM

Standardni FKM, optimiziran za parna okruženja
Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions optimizirala je učinkovitost svoga asortimana materijala fluoroelastomer (FKM), projektirajući ga tako da zadovoljava specifične kriterije prerađivačke industrije.


Materijali se odlikuju:

  • dobrim svojstvima u uvjetima povišene temperature kompatibilnošću s kiselinskim tekućinama za čišćenje u zatvorenom sustavu, masnim prehrambenim proizvodima, mazivima klase pogodne za prehranu i uljima.

Specijalizirani materijal V8T41 omogućuje veću kemijsku kompatibilnost i mogućnost rada u parnim okruženjima pri temperaturi do najviše 170°C / 338°F. 

Proizvodi:
O-prsten, kvadratni prsten, kantseal, plosnata brtva, brtve, dijafragme, također pojačane.

FKM je moguće vezati i na druge materijale te isporučivati u obliku projektiranih dijelova u gotovo svim dizajnima.


Područje upotrebe:

  • Posebno pogodan za postupke u kojima postoji kontakt s medijima visoke masnoće kao što su mast i ulja, ili pri visokim temperaturama. Najčešće primjene obuhvaćaju mehaničke brtve, dekantere, separatore, pumpe, spremnike, ventile, izmjenjivače topline i opremu čišćenu pomoću sustava CIP i SIP.

Klase FKM
Pročitajte o posebnim primjenama u kojima se upotrebljava FKM:

Resifluor 500

Resifluor™ 500: superiorna svojstva smjese FKM

Povećana fleksibilnost asortimana Resifluor™ 500
Asortiman Resifluor™ 500 visoko je fluorirani specijalni FKM modificirane polimerne arhitekture, posebno osmišljen za veoma zahtjevne primjene u bioproizvodnji, proizvodnji hrane, pića i farmaceutskih proizvoda. Projektiran je tako da kombinira kemijsku otpornost materijala EPDM na polarne tekućine, alkaloide i kiseline sa svojstvima učinkovitosti materijala FKM u nizu agresivnih tekućina.

Resifluor™ 500 odlikuje se:

  • Izvrsnom otpornošću na utjecaj niza kemikalija i tekućina, uključujući alifatske i aromatske ugljikovodike, kiseline i lužine, sve vrste alkohola pa čak i ketone niske molekularne mase, estere i aldehide. U usporedbi s konvencionalnim materijalima FKM, ima bolju otpornost na paru i nagrizajuća sredstva za čišćenje.

Omogućuje izniman stupanj čistoće
Osim toga, Resifluor™ 500 sadrži nizak stupanj ukupnog organskog ugljika i metalnih ekstrakata, slično smjesi PTFE, što mu omogućuje vrhunsku čistoću.
To ga čini pogodnim za farmaceutske primjene, a posebno za bioproizvodnju u kojoj bilo kakvi ekstrakti mogu imati nepovoljno djelovanje u dodiru s bio-organizmima.

Područja primjene:

  •  Posebno pogodan za postupke u kojima postoji kontakt s medijima visoke masnoće, poput masti i ulja, na visokim temperatutrama.
  • Najčešće primjene obuhvaćaju mehaničke brtve, dekantere, separatore, pumpe, spremnike, ventile, izmjenjivače topline i opremu čišćenu sustavima CIP i SIP.

Proizvodi:
O-prsten, kvadratni prsten, brtva kantseal, plosnata brtva, brtve, dijafragme, također pojačane.

FKM se može vezati i na druge materijale i isporučivati u obliku projektiranih dijelova u gotovo bilo kojem dizajnu.

Isolast FFKM

Isolast FFKM Vrhunski proizvod u brtvljenju elastomerima

Izvrsna otpornost na kemikalije
Perfluoroelastomerni (FFKM) materijali su terpolimeri sastavljeni od monomera u kojima su svi atomi vodika zamijenjeni fluorom.
Nedostatak vodika u molekularnom lancu značajno povećava kemijsku i toplinsku otpornost. Unakrsno povezani molekularni lanci omogućuju im kombiniranje otpornosti i snage brtvljenja elastomera s kemijskom inertnošću i toplinskom stabilnošću PTFE-a.

Nenadmašna radna svojstva
Isolast® je asortiman visoko specifičnih perfluoroelastomernih smjesa tvrtke Trelleborg Sealing Solutions.
On sadrži najopsežniji portfelj proizvoda na tržištu orijentiranom ka udovoljavanju specifičnim zahtjevima proizvodnje. Praktički inertni, ti materijali učinkoviti su u širokom rasponu kemijskih medija uključujući organske i neorganske okside, kiseline, alkaloide, amine, estere i paru pri ujednačenim radnim temperaturama od -25°C to +325°C / -13°F do +617°F. 

Poboljšana proizvodna učinkovitost
Testiranjima je dokazano da Isolast® ima bolja radna svojstva od ostalih elastomera i konkurentnih perfluoroelastomera.
Dvije klase, J9515 i J9516, razvijene su radi zadovoljavanja najstrožih normi i idealne su za brtvljenje u agresivnim tekućinama za čišćenje na bazi otapala. Pomažu u postizanju rjeđih prekida rada te poboljšavaju učinkovitost i trajnost brtve.

Područja upotrebe:
Isolast® predstavlja vrhunsko rješenje za brtvljenje elastomernim materijalima u uvjetima agresivnih kemikalija i ekstremnih temperatura.


Preporučuje se za slična područja upotrebe kao i materijali EPDM ili FKM, ali u uvjetima u kojima su prisutni ekstremno agresivni mediji. 

Proizvodi:
Isolast® je moguće proizvesti u raznim standardnim i prilagođenim dizajnima.
Osim toga, proizveli smo mnoga inovativna i ekonomična rješenja koja minimiziraju FFKM sadržaj.
Pročitajte o specifičnim primjenama u kojima se upotrebljava Isolast®:

Silikon

Silikon, prirodno inertan prema bakterijama, plijesni i gljivicama

Materijali tvrtke Trelleborg Sealing omogućuju vrhunsku učinkovitost
Silikonski materijali idealni su za upotrebu u bioproizvodnji, proizvodnji hrane, pića i farmaceutskih proizvoda zahvaljujući prirodnoj inertnosti prema bakterijama, plijesni i gljivicama.

Trelleborg Sealing Solutions nudi materijale koji:

  • Imaju izvrsnu toplinsku otpornost, otpornost na hladnoću, dielektrična svojstva
  • Osobito su dobri u uvjetima mogućnosti izlaganja kisiku i ozonu
  • Radne temperature kreću se od -60°C do +200°C / -76°F to +392°F
  • Iznimno niska površinska energija, što znači da brtve neće prianjati za nasuprotne dijelove.
  • Odlikuju se niskom razinom dugotrajne tlačne deformacijePogodni su za upotrebu u vrućoj vodi, životinjskim i biljnim mastima, nekim mazivima i glicerinu.

Pri primjeni u kiselinama, alkaloidima, ketonima, esterima i pari temperature iznad 100°C / 212°F, u kojima može doći do kemijske degradacije, potreban je oprez.

Silikonske smjese klasa su SC6L1 i S700R8.

Turcon

Turcon®: Nenadmašne mogućnosti brtvljenja

Dinamički i rotacijski brtveni elementi
Politetrafluoroetilen (PTFE) prirodno je kompatibilan s gotovo svim kemikalijama, što ga čini idealnim za upotrebe u kojima će oprema vjerojatno biti izložena agresivnim medijima, uključujući sustave CIP i SIP.
Specifična radna svojstva postižu se dodavanjem punjača i posebnim tehnologijama obrade.

Turcon® pruža:

  • Izvrsna svojstva trenja i samopodmazivanja
  • Pogodan je za dinamičke i rotacijske primjene.

Najveći svjetski proizvođač brtvi čija je osnova PTFE
Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions najveći je svjetski proizvođač brtvi izrađenih od ove vrste materijala i nijedan drugi proizvođač ne može ponuditi tako širok raspon klasa.
Cjelokupan asortiman proizvodi se u našim postrojenjima u Europi, SAD-u, Južnoj Americi i Aziji. Turcon® je marka tvrtke Trelleborg Sealing Solutions za patentirane smjese čija je osnova PTFE. 

Projektirano za zahtjevna okruženja
Zahvaljujući mnogobrojnim mogućnostima na raspolaganju je ekonomičan izbor bez obzira na vrstu primjene.
Za okruženja u kojima brtve nisu izložene prerađivačkim medijima nije potrebna usklađenost s odobrenjima za primjenu. U takvim slučajevima standardni izbor su varijante T05, T19 ili T46. 

Turcon® MF osmišljen za prerađivačke potrebe
Za situacije u kojima je potrebna usklađenost s odobrenjima za primjenu formuliran je asortiman Turcon® MF koji zadovoljava zahtjeve bioproizvodnje, proizvodnje hrane, pića i farmaceutskih proizvoda.
Zasnovane na ultračistoj tehnologiji, te se smjese proizvode od PTFE klasa i aditiva visoke čistoće. Njihova glatka završna obrada uz visok sjaj i nisku razinu poroznosti smanjuje rizik od nakupljanja nečistoća i osipanja čestica. 

Područja upotrebe:

  • Za statičke, rotacijske i primjene s povratnim kretanjem
  • Proizvodnja farmaceutskih proizvoda i seruma u kojima je izbjegavanje prekidanja proizvodnog postupka ključno
  • Miješane procesne struje u višenamjenskoj opremi u kojoj su brtve izložene raznim iznimno agresivnim otapalima za čišćenje i CIP tekućinama
  • Okruženja visoke i niske temperature

Pročitajte upute za sve primjene materijala Turcon®:

Zurcon

Zurcon®: specijalistički posebno osmišljen materijal koji se temelji na plastici

Zurcon® za situacije u kojima dolazi do reciprociteta i oscilacija
Zurcon® je naziv marke za asortiman posebno osmišljenih materijala koji se temelje na plastici tvrtke Trelleborg Sealing Solutions.
Frikcijska svojstva materijala znače da je idealan za korištenje u situacijama u kojima dolazi do reciprociteta, iznimno spore rotacije i oscilacija, a u kojima je potrebna velika otpornost na habanje. 

Zurcon® Z80
Zurcon® Z80 ima radnu temperaturu od -196°C do +80°C / -321°F do +176°F, s tim da se u kratkim razdobljima može koristiti bez prekida sve do +125°C / +257°F.
Kompatibilan je sa svim sredstvima za čišćenje na bazi vode i lužnatim sredstvima s ciklusima pare ispod +115°C / +239°F i u skladu s FDA 21 CFR 177.1520.

Zurcon® Z2221
Zurcon® Z2221 patentirani je poliuretanski materijal posebno razvijen za proizvodnju elemenata za brtvljenje.
Materijal pokazuje iznimnu otpornost na habanje, malu kompresiju i širok raspon radnih temperatura od -30°C do +110°C / -22°F do +230°F. Sukladno 21 CFR 177.1680 može se koristiti za različite primjene u proizvodnji hrane kod kojih je potrebna velika otpornost. Kompatibilan je s velikim brojem sredstava za čišćenje na bazi vode i lužnatim sredstvima s ciklusima pare ispod +115°C / +239°F.

Tehnologija premazivanja

Napredna tehnologija premazivanja

Površinski tretmani radi poboljšanja svojstava trenja
Elastomeri imaju visok koeficijent trenja.
To znači da su skloni lijepljenju, bilo međusobnom, u postupcima automatskog sastavljanja, ili za susjedne površine kad se umetnu u kućište. Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions nudi niz površinskih tretmana koji poboljšavaju svojstva trenja elastomernih brtvi. Povećavajući otpornost na habanje, oni smanjuju sile umetanja i omogućuju brtvljenje u nekim dinamičkim primjenama. 

Premaz FF s odobrenjem FDA
FF premaz idealan je površinski premaz za primjene u proizvodnji hrane i pića te farmaceutskih proizvoda.

  • Usklađen je s normama FDA i ostalima koje se odnose na rukovanje hranom i pitkom vodom
  • Na bazi vode, bez otapala i proziran
  • Radna temperatura u vrijednosti od -40ºC / -40ºF do 150ºC / 302ºF.
Idealan za postupke automatskog sastavljanja

Premaz je prikladan za sve vrste elastomernih brtvi, ovisno o njihovom obliku i veličini, te ne utječe na prirodnu elastičnost brtve.
Zbog smanjenog trenja idealan je za postupke automatskog slaganja. Prikladan kako za statičke tako i za slabije dinamičke primjene s rjeđim kretanjem i kratkim hodom klipa, premaz zadržava svoja svojstva pri ponavljanom umetanju i u postupcima demontaže.

Područje primjene:
Priključne spojke i spojke s brzim otpuštanjem
Brtve u ventilima
Sve vrste automatskog ili ručnog sastavljanja

FF Coating

 Type Coating,PTFE
 Color  Transparent(milky)
 Quality Control  reference sample
 Coating Thickness (guidance)  2 - 10μm (deviations possible, dependant on the parts geometry)
 Temperature Range  -40°C to +150°C / -40°F to +302°F
 Approvals / Guidelines  FDA HHS 21 CFR Ch. I §§175.300/177.1520
approved according to the Foodstuffs and Commodities Act (LMBG, § 5, paragraph 1, § 31, paragraph 1)
complies with the standards of the German Federal Environmental Agency (FEA), valid for the area D2 (seals)
 Hardness of the coated part  increase in the hardness of the sealing surface of up to +4 IRHD possible (measured on the finished part)
 Characteristics  • Solvent Free
• Water-based dry coating
• Contains no materials requiring declaration to VDA 232-101
 Area of application  for all types of elastomer (dependant on formulation)