Primjene brtvi u proizvodnji hrane i farmaceutskoj industriji

Ekspertiza za optimalno brtvljenje

Snaga tvrtke Trelleborg Sealing Solutions oduvijek je ležala u dubokom razumijevanju različitih primjena u industriji hrane i pića, kao i u farmaceutskoj industriji. Više tisuća uspješnih projekata naših kupaca u kojima se koriste standardni proizvodi, ali i posebno osmišljena rješenja, učinili su nas vodećom tvrtkom na području tehnologije u ovim sektorima. 


Isprobajte neka od naših rješenja za primjenu u industriji hrane, pića, farmaceutskoj industriji i medicini:

  • Pomoć u jačanju proizvodnje u sustavima opremljenim s kombiniranim kontrolnim ventilima
  • Optimalni brtveni materijal za brtve s prirubnicama
  • Izvanredna otpornost na kemikalije kod brzih spojnica
  • Vezani dio jamči prednosti kod sigurnosnih ventila
  • Turcon® Variseal® Hi-Clean eliminira kontaminaciju u strojevima za punjenje
  • Konfiguracija brtve koja se koristi u jedinstvenom sklopivom sustavu za prskanje sa spremnikom
  • Modificirani Stepseal® u materijalu Turcon® MF pomaže aparat za kavuFlexiMold™ brtve za O-prstene
  • kućište centrifuge

Kućište centrifuge

FlexiMold™ brtve za O-prstene za kućište centrifuge

Proizvođaču centrifuge specijaliziranom za farmaceutsku industriju trebali su veliki O-prsteni za izradu kućišta za jedan od svojih proizvoda. 

Problem s brtvljenjem:
Brtve su izložene snažnim centrifugalnim silama koje imaju ekstreman utjecaj na fizička svojstva brtvi.
Osim toga, brtve se moraju montirati u utore bez gubljenja prostora kako bi se centrifuga mogla lako čistiti.

Zahtjevi brtvljenja:

  • kompatibilnost s jakim sredstvima za čišćenje, primjerice različitim otapalima
  • usklađenost sa standardima FDA i USP klasa VI
     
Rješenje:
Budući da nije potreban veliki volumen, cijena alata bila je previsoka.
Iz tog je razloga odabran O-prsten koji koristi postupak FlexiMold™. Koristeći ovu patentiranu metodu proizvodnje, moguće je proizvesti O-prsten koji ima iste karakteristike, uključujući cjelovitost spojeva, kao oblikovani O-prsten bez potrebe za namjenskim alatom. Kako bi se osigurala kompatibilnost sa sredstvom za obradu, određeno je da se koristi materijal Isolast® J9515.

Rezultat:
Vrlo veliki O-prsteni isporučuju se u rekordnom vremenu, a jamče jednaku cjelovitost kao tlačno oblikovani O-prsteni bez troškova proizvodnje dodatnih alata.

Aparat za kavu

Modificirani Stepseal® u materijalu Turcon® MF pomaže aparatu za kavu

Profesionalni aparati za kavu kuhaju do 300 šalica kave na sat. To stavlja veliki pritisak na sve komponente, posebice na brtve. 

Problem s brtvljenjem:
U profesionalnim aparatima za kavu komponente su proizvedene od metala, za razliku od modela koji se koriste u domaćinstvu, a za čiju se izradu koriste plastični dijelovi.


Čvršće površine u kombinaciji s abrazivnim zrnima kave uzrokuju brzo trošenje brtvi. Vodeći proizvođač profesionalnih aparata za kavu surađivao je s tvrtkom Trelleborg Sealing Solutions kako bi osigurali što dulji radni vijek brtvi s ciljem postizanja 100.000 ciklusa prije održavanja 

Zahtjevi brtvljenja:

  • pronaći rješenje za habanje uslijed korištenja abrazivnih zrna kave
  • kompatibilnost s mastima i kiselinama u sredstvu koje se koristi u postupku
  • rad pod tlakom od 16 bara / 2.320 psi u vrućoj vodi
  • otpornost na sredstva za čišćenje u zatvorenom sustavu
  • usklađenost sa standardom FDA

Rješenje:
Za postizanje otpornosti na abraziju koju kupac očekuje modificirana je površina brtve Turcon® Stepseal®.
Uz to, odabran je i materijal klase MF usklađen sa standardom FDA te kompatibilan sa sredstvom koje se koristi u postupku, otporan na režime čišćenja, a koji radi pri visokim tlakovima.

Rezultat:
Modificirani dizajn brtvi Turcon® Stepseal® pokazao se izvrsnim u ispitivanjima postigavši traženi broj ciklusa te se od tada ugrađuje u veliki broj modela aparata za kavu.

Više informacija o
Turcon® MF
Saznajte više o Turcon® Stepseal® 2K

Strojevi za punjenje

Turcon® Variseal® Hi-Clean eliminira kontaminaciju u strojevima za punjenje

Strojevi za punjenje imaju brojne glave za punjenje koje se aktiviraju pomoću klipova. 

Problem s brtvljenjem:
Proizvođač strojeva za punjenje otkrio je da se djelići voća zadržavaju u elastomernim brtvama koje se koriste unutar glava za punjenje.
To je dovelo do kontaminacije koju je bilo teško očistiti zbog načina na koji je brtva osmišljena. Uz to, elastomeri su stršali prema osovini klipa, i na taj su način otežavali kretanje klipa te učinili punjenje neravnomjernim.

Zahtjevi brtvljenja:

  • visoka otpornost na kemikalije
  • otpornost na kemikalije za čišćenje u zatvorenom sustavu i paru maksimalne temperature do 150°C/302°F
  • usklađenost sa standardima FDA i USP klasa VI

Rješenje:
Tvrtrka Trelleborg Sealing Solutions preporučuje zamjenu elastomernih brtvi proizvodom Turcon® Variseal® Hi-Clean.
Budući da se postavlja u postojeći utor za O-prsten, nije potrebno ponovno dizajnirati opremu. Opruga od nehrđajućeg čelika koja daje energiju brtvi obložena je silikonom. To znači da se lako čisti i sterilizira, bez rizika od kontaminacije. Karakteristike niskog trenja materijala čija je osnova materijal Turcon® PTFE sprječavaju lijepljenje, čak i nakon duljih razdoblja mirovanja. Odabrana klasa materijala Turcon® MF usklađena je i sa svim relevantnim odobrenjima.

Rezultat:
Prilikom primjene brtva Turcon® Variseal® Hi-Clean eliminirala je rizik od kontaminacije.
Osim toga, poboljšan je postupak punjenja uslijed karakteristika niskog trenja brtve.

Više informacija o Turcon® MF
Saznajte više o materijalu Turcon® Variseal® Hi-Clean

Brtve s prirubnicama

Optimalni brtveni materijal za brtve s prirubnicama

U današnjim postrojenjima za obradu postoji tisuće različitih duljina cijevi, a na svakom je spoju montirana spojnica. One su pričvršćene pomoću brtvi s obujmicama i O-prstena. Iako pojedinačni troškovi ovih materijala nisu toliko bitni, trošak njihovog održavanja može postići veliki iznos.

Problem s brtvljenjem:

Budući da su stalno u kontaktu sa sredstvom koje se koristi u sustavu i izložene su agresivnim režimima čišćenja, brtve s prirubnicama koje se koriste za brtvljenje spojeva na cijevima unutar sustava za obradu globalnog farmaceutskog poduzeća brzo su se trošile.
Naš je klijent želio smanjiti troškove održavanja produljivanjem intervala između planiranih održavanja. No, cjelovitost brtve ne smije biti ugrožena, jer bi bilo koji oblik kontaminacije za sobom povlačio velike troškove uslijed lomljenja serija proizvoda u komadiće. 

Zahtjevi brtvljenja:

  • otpornost na mješavinu alkalnih i kiselinskih sredstava za čišćenje u zatvorenom sustavu
  • usklađenost sa standardima FDA, USP klasa VI i 3-A
  • dugi radni vijek brtve za produljivanje intervala između planiranih održavanja

Rješenje:
Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions provela je niz ispitivanja kako bi utvrdila koji materijal je optimalan za korištenje u kombinaciji s kemikalijama koje se koriste za čišćenje u zatvorenom sustavu.
Na temelju ovih rezultata preporučuje se zamijeniti brtve s prirubnicom brtvama koje su proizvedene od materijala EPDM E7502.

Rezultat:
Promjena materijala od kojeg se izrađuju brtve s prirubnicom dokazano produljuje radni vijek brtve i postiže veću produktivnost, a sve se to postiže produljivanjem intervala između planiranih održavanja.
Osim toga, kako je materijal E7502 posebno osmišljen za aseptičke primjene, kontaminacija je u ovom slučaju reducirana.

Kombinirani kontrolni ventili

Pomažu unaprijediti proizvodnju u sustavima koji su opremljeni kombiniranim kontrolnim ventilima

Kombinirani kontrolni ventili ključni su dijelovi u automatskim postrojenjima za obradu s višestrukim cijevima. Postrojenja se mogu koristiti za proizvodnju različitih proizvoda, od hrane i pića pa sve do farmaceutskih proizvoda i kozmetike. Kombinirani kontrolni ventili omogućuju istovremenu obradu i čišćenje sustava, a ujedno sprječavaju miješanje sredstava za čišćenje.

Problem s brtvljenjem:
Tvrtki Trelleborg Sealing Solutions obratila se vodeća međunarodna tvrtka koja proizvodi ventile kako bi zajedničkim snagama razvili brtve za novu generaciju ventila.
Budući da se od ventila očekuje da budu u upotrebi 24 sata na dan, brtve su izložene i visokoj koncentraciji sredstva za čišćenje u zatvorenom sustavu, kao i jako ugrijanoj pari. Uz to, nekoliko ovih brtvi koristi se i dinamički.

zahtjevi brtvljenja:

  • svi brtveni materijali moraju biti usklađeni s FDA standardima
  • moraju biti otporni na kemikalije, kao i na ulje i mast, ozon i starenje
  • podnositi temperaturne raspone do 200°C/392°F
  • otpornost na tekućine za čišćenje pri koncentraciji kiselina od maksimalno 5% pri temperaturi od 100°C/212°F i koncentraciji baze od 5% pri temperaturi od 40°C/104°F
  • otpornost na sterilizaciju u pari

Rješenje:
Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions surađivala je s proizvođačem ventila od početnog razvoja proizvoda.
Korištenjem analize konačnih elemenata (FEA) i 3D modeliranja identificirali smo najbolju kombinaciju za posebno osmišljene brtve radi postizanja maksimalne cjelovitosti brtve. Materijal FKM V8605 odabran je zbog svoje kemijske kompatibilnosti sa sredstvima za proizvodnju, kao i s režimima čišćenja i parom.

Rezultat:
Preporučena konfiguracija za brtve ugrađena je u ventile koji se koriste u različitim situacijama rada s tekućinama.
Dokazano su otporne na režime čišćenja i sterilizacije u zatvorenom sustavu, produljuju intervale između planiranih održavanja i maksimiziraju proizvodnju.

Brze spojnice

Izvanredna otpornost na kemikalije kod brzih spojnica

Brze spojnice u današnje se vrijeme često koriste na linijama za obradu jer omogućavaju fleksibilnost sustava za proizvodnju i čine održavanje i popravke bržim i lakšim.

Problem s brtvljenjem:
Vodeći proizvođač brzih spojnica želio je razviti spojnicu koja bi se koristila u industriji kemikalija i pića.
Elastomerne brtve koje su obično ugrađivali u proizvode nisu podnosile teške uvjete ovih linija za obradu. Obratili su se tvrtki Trelleborg Sealing Solutions kako bi im ona predložila rješenje koje će biti otporno na kemikalije i paru, a uz to usklađeno sa svim relevantnim industrijskim standardima.

Zahtjevi brtvljenja:

  • visoka otpornost na kemikalije
  • otpornost na kemikalije za čišćenje u zatvorenom sustavu i mogućnost rada u jako ugrijanoj pari
  • usklađenost sa standardima FDA i USP klasa VI
  • stroge norme dopuštenih odstupanja

Rješenje:
Ovisno o režimima čišćenja i sredstvu koje se koristi u postupku obrade, tvrtka Trelleborg Sealing Solutions preporučuje O-prstene za materijal EPDM E7502 ili Isolast®.


Rezultat:
korištenjem brtvi od ovih materijala brze spojnice moguće je učinkovito očistiti i sterilizirati, bez trošenja O-prstena.
To znači da klijenti proizvođača spojnica koriste prednosti duljeg radnog vijeka komponenti.

Saznajte više o Isolast®

Sigurnosni ventili

Vezani dio jamči prednosti kod sigurnosnih ventila

Sigurnosni ventili instaliraju se kao zaštita za ključnu opremu. 

Problem s brtvljenjem:

Veliki proizvođač medicinske opreme koristio je postojeći dizajn sigurnosnog ventila.
Brtva se montirala u sklop koji se sastojao od tri dijela. Proizvođač je želio povećati otpornost brtvenog elementa na kemikalije na način da je odredio da se koristi materijal FFKM. Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions smatrala je da posebno osmišljenim ventilima u cijelom sklopu može ponuditi klijentima cjenovno pristupačnu komponentu za brtvljenje koja će unaprijediti cjelovitost.

Zahtjevi brtvljenja:

  • visoka otpornost na kemikalije
  • otpornost na kemikalije za čišćenje u zatvorenom sustavu i mogućnost rada u jako ugrijanoj pari temperature do 150°C / 302°F
  • usklađenost sa standardima FDA i USP klasa VI

Rješenje:
Pomoću jedinstvene tehnologije vezivanja uspjeli smo vezati materijal Isolast® za metal.
Na taj smo način postigli da se umjesto tri posebne komponente u sklopu proizvodi samo jedan proizvod.
Rezultat:
Rezultirajući dizajn brtvenog elementa pokazao se iznimno prihvatljiv u cjenovnom smislu.
Ukupni je trošak reduciran produljenjem intervala izmjene, smanjenjem brtvenog materijala koji je potreban i smanjenjem troškova montaže. Komponenta se pokazala iznimno učinkovitom, a isti je koncept korišten za cijeli asortiman proizvoda.

Saznajte više o Isolast®

Sustav za prskanje sa spremnikom

Konfiguracija brtve koja se koristi u jedinstvenom sklopivom sustavu za prskanje u spremniku

Sustavi za prskanje ugrađeni su u spremnike radi čišćenja. Glave za prskanje sada se automatski izvlače iz spremnika. 

Problem s brtvljenjem:

Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions počela je surađivati s proizvođačem koji je razvijao jedinstveni sustav kuglica za prskanje na izvlačenje.

Sustav se otvara pneumatski, što mu omogućava veliku prednost samopražnjenja. Pokazala se potreba za potpunom konfiguracijom za brtvljenje koja bi s jedne strane mogla raditi s tekućinama, a s druge strane zrakom. Pod tlakom s obje strane i pri visokim temperaturama brtve koje su u kontaktu sa sredstvima za čišćenje morale su biti otporne na jake kemikalije koje se koriste u ovim režimima.

Zahtjevi brtvljenja:

  • visoka otpornost na kemikalije
  • otpornost na sve kemikalije koje se koriste za čišćenje u zatvorenom sustavu
  • usklađenost sa standardima FDA i USP klasa VI

Rješenje:
Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions preporučila je konfiguraciju brtvi koje uključuju Turcon® Variseal®, zajedno s O-prstenima od materijala EPDM i Isolast®, ovisno o potrebnoj otpornosti na kemikalije.
Površina elastomernog O-prstena na vratu kuglice za prskanje tretirana je FF premazom koji je usklađen sa standardom FDA. Na taj je način brtva dobila potrebne karakteristike trenja kako bi se omogućio ravnomjeran dinamički rad glave za prskanje.

Rezultat:
Konfiguracija brtve zadovoljila je iscrpna ispitivanja.
Nakon 1.000 radnih ciklusa nije došlo do curenja, a tlak je održan na istoj razini. Brtve su bile učinkovite i nakon temperaturnog ispitivanja u kojem su jedinice zagrijane do temperature od 140°C/284°F na 24 sata.

Saznajte više o EPDM
Saznajte više o Isolast®