O-Ring Calculator | Trelleborg Sealing Solutions

O-Prsten  kalkulator

O-Ring Calculator

Online O-Prsten kalkulator omogućuje inženjerima i stručnjacima brz i jednostavan način izračunavanja dimenzija O-prstenova i odgovarajućeg rasporeda kućišta u skladu s međunarodnim  standardom ISO 3601. Jednostavnim unosom specifikacija instalacije za aplikaciju, preporučuje se veličina O-Prstena, oblik kućišta i odgovarajući naziv artikla. 

Morate se registrirati i prijaviti da biste vidjeli softver za  kalkulaciju O-Prstena.

Prijavite se ili registrirajte ovdje da biste pokrenuli O-Prsten kalkulator

Ovaj je alat optimiziran za stolna računala. Korisnici mobilnih uređaja mogu preuzeti aplikaciju O-Prsten-kalkulator ovdje

Želite li znati koje su najveće prednosti korištenja O-Prsten kalkulatora?
Preporučujemo lekciju O-Prsten kalkulator sa platforme e-učenja kako biste se upoznali sa raspoloživim funkcijama.

Nova lekcija e-učenja bit će uskoro dostupna! 

Najnovija poboljšanja:

  • Poboljšano korisničko sučelje i grafika
  • Spremite rezultate izravno na svoj Trelleborg Sealing Solutions račun
  • Podijelite svoje projekte s kolegama putem kalkulatora
  • Poveznice s alatom za elektronički katalog i CAD pretraživanje
     

Ostale funkcije kalkulatora

  • Za odabir vrste i tvrdoće materijala mogu se izračunati ukupne tlačne sile  za O-prstenove
  • Izbor vrste aplikacije
  • Radijalne aplikacije mogu se razlikovati između statičkih i dinamičkih
  • Aksijalna primjena može se razlikovati između unutarnjeg ili vanjskog tlaka
  • Primjenjuju se različita ograničenja za rezultate proračuna
  • Granice upozorenja točno slijede različite preporuke u skladu s ISO 3601-2

ISO brza pretraga

  • Prethodno odabrani tip aplikacije koristi se kao preduvjet za izračun - primjenjuju se različita ograničenja koji dovode do različitih rezultata
  • Ova funkcija zadana je za najdeblji mogući O-prsten s odgovarajućim kućištem u skladu s ISO 3601
     

Upotrebljivost

  • Ažurirano moderno i jednostavno sučelje
  • Spremite i podijelite izračune kako bi ih drugi mogli pregledati
  • U funkciji Bilješke mogu se pohraniti pojedinačni komentari za svaki izračun radi dijeljenja s drugima ako je potrebno
  • Jezici i sustavi jedinica mogu se mijenjati tijekom izračuna, a početni izračuni na jednom jeziku mogu se otvoriti u drugom jeziku. To je korisno kada dijelite izračune sa ljudima iz drugih zemalja.
App

You may also scan the QR-Code and download the
O-Ring Calculator App to your mobile device

O-Ring Calculator