eBusiness / EDI (elektronička razmjena podataka)

Technical Proposals Online

The TPO (Technical Proposals Online) is a tool that helps Trelleborg Sealing Solutions to transfer technical data from the customer, and turn it into product information and part numbers in the combination with images. The visualization of the proposal will help to reach a mutual understanding of the sealing solution requirements.

Some of the benefits are:

  • One area for creation and storage of technical proposals
  • Access to your proposals globally, 24/7
  • Consistent proposal format

Access TPO here

Disclaimer:
Any measurements, values and/or dimensions obtained through the Technical Proposals Tool are guidelines and as such are intended for orientation purposes only with the sole function to ease the selection of possible Trelleborg Sealing Solutions products that may be suitable for the use in a particular application.

Any Trelleborg Sealing Solutions products ascertained as a result of using data obtained through the Technical Proposals Tool for use in a specific application must be assayed by the Technical Proposals Tool end user, customer and/or purchaser through the appropriate test methods in order to ensure product suitability.

All images used are for illustrative purposes only. The 2D and 3D compilation images are intended to give a general indication of the proposed solution only. Individual features such as gaps, distances, seal and groove dimensions and seal colors may vary from practice.

eBusiness / EDI (elektronička razmjena podataka)

Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions pruža najbolje mogućnosti elektronske razmjene podataka (EDI)

Bez obzira jeste li distributer ili klijent, spremni smo s vama podijeliti elektronske datoteke!

Podržavamo sve trenutne formate i kanale za razmjenu podataka.

Trenutačno surađujemo s mnogim partnerima diljem svijeta u EDI razmjeni, često koristeći razne formate i platforme za učitavanje.

Naša tehnička podrška za EDI u kratkom vremenskom razdoblju može implementirati konekciju u suradnji s vašim odgovornim osobljem.

Mnogo uspješno implementiranih projekata pokazuje velike prednosti EDI razmjene podataka za obje strane.

Na sljedećim stranicama možete pronaći svoj kontakt za EDI.

Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions nudi više različitih pristupa za optimiziranje prodajnog procesa korištenjem elektroničke razmjene podataka (EDI):

Elektronička obrada kupovine značajno je učinkovitija od konvencionalnih metoda.

  • Nesporazumi i dvojbe se mogu izbjeći.
  • Troškovi obrade se smanjuju za obje strane.

Prikazat ćemo vam cijeli procesni lanac:

  • narudžba ili plan isporuke
  • potvrda narudžbe
  • potvrda isporuke
  • račun

podržani su svi uobičajeni formati:

  • VDA
  • EDIFACT
  • XML (vlastiti ili openTRANS)
  • ANSI/X.12
  • Moguće je podržati i ostale formate.

Dostupno je više metoda komunikacije:

  • OFTP2
  • AS2
  • SFTP

Korištenjem najmodernijih tehnologija (Seeburger BIS-sustav) u mogućnosti smo vam ponuditi odgovarajuće rješenje u kratkom roku.

Obratite nam se za više informacija!

Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions nudi više različitih pristupa za optimiziranje prodajnog procesa korištenjem elektroničke razmjene podataka (EDI):

  • Elektronička obrada kupovine značajno je učinkovitija od konvencionalnih metoda.
  • Nesporazumi i dvojbe mogu se izbjeći.
  • Troškovi obrade smanjuju se za obje strane.

Prikazat ćemo vam cijeli procesni lanac:

  • narudžba ili promjena narudžbe
  • potvrda narudžbe
  • potvrda isporuke

Za razmjenu podataka smo odabrali uobičajeni EDIFACT format.

Korištenjem najmodernijih tehnologija (Seeburger BIS-sustav) moći ćemo iskoristiti prednosti elektronskog poslovanja s vama u kratkom roku.

Za više informacija obratite se prodajnom predstavniku.

EDI s Trelleborg Sealing Solutions

PDF 145KB

Smjernice za implementaciju

ZIP 1503KB

eBusiness s XLS-om

ZIP 700KB