Potporni prsten, konkavni | Statičke brtve | Trelleborg

Potporni prsten, konkavni
Potporni prsteni montiraju se zajedno s O-prstenima i brtvama Quad-Ring® radi sprječavanja ekstruzije u zazor u primjenama u kojima je tlak viši od 5 MPa / 725 psi. Dostupni su u spiralnom, rezanom i nerezanom dizajnu, a izrađuju se od materijala kao što su punjeni ili čisti PTFE, Turcon®, elastomeri i termoplastike, u skladu s normama ISO 3601, AS 568.
Potporni prsten, konkavni