Silikonski proizvodi pogodni za medicinsku upotrebu prema normama Klase VI USP-a
Tvrtka Trelleborg Sealing Solutions proizvodi potpunu liniju silikonskih proizvoda pogodnih za medicinsku upotrebu i upotrebu u prehrambenoj industriji, namijenjenih biološkim znanostima i prerađivačkim industrijama, koji zadovoljavaju norme Klase VI Američke farmakopeje (USP).
Ona sadrži ultračista silikonska crijeva i cijevi (standardne, prilagođene, peristaltičke pumpe, označene prugama u boji, pojačane pletivom, vulkanizirane platinom i peroksidom) i spojeve za višekratnu upotrebute pomoćne uređaje za provjeru valjanosti, ekstrudirane profile i injekcijski prešane sklopove. Ti silikonski proizvodi pogodni su za upotrebu u uvjetima ekstremnih temperatura, pare i kemikalija povezanih s načinima rada sterilizacije u zatvorenom sustavu Sterilization-in-Place (SIP) i čišćenja u zatvorenom sustavu Clean-in-Place (CIP).
Primjene
Podržane primjene obuhvaćaju cjevčice za hranjenje, opremu za doziranje lijekova, katetere, dijagnostičku opremu, jednokratne cijevi za prijenos fluida i sklopove za zatvaranje, brtve za filtriranje, uređaje za dijalizu te opremu za obradu.
Na raspolaganju su i jedinstveni proizvodi izrađeni postupkom injekcijskog prešanja tekućih silikona (LIM) za ortopedske namjene, kao i injekcijski prešani priključci oblika "Y" i "T" sustava silikonskih cijevi, namijenjeni biotehnološkom tržištu.
Potpuni asortiman materijala
Naše cijevi i crijeva, kao i spojevi te prateći pribor dostupni su u potpunom asortimanu materijala:
nehrđajući čelik (304, 316 i 316 EP), mjed, ugljični čelik, PTFE obloga, epoksidna smola itd. čelik, polisulfon, Hastaloy®, PVDF, Monel™, propilen, Delrin®, silikon i puni PTFE. Naše cijevi i crijeva mogu se isporučivati bilo u kompletu ili odrezani na određenu duljinu i ispitani pod tlakom.
Čista proizvodnja
Svoje silikonske proizvode proizvodimo u kontroliranom okruženju koje odgovara uvjetima klase 100 000, uz redovnu kontrolu okolne temperature, vlage i koncentracije čestica.
Pogon u Hudsonu, u državi Massachusetts, slijedi stroge norme Dobre proizvodne prakse prema odredbama Američke Uprave za hranu i lijekove (FDA) i u skladu s njihovim standardima kvalitete AS9100 ISO9001-2008. Pogon je, osim toga, registriran pri FDA-u i prolazi redovne preglede ključnih klijenata koji su potrebni za zadržavanje odobrenja.
Silikonske cijevi i silikonska crijeva tvrtke Trelleborg Sealing Solutions uključuju:
sanitarna crijeva PharmaSil®-
Za dodatne informacije o silikonskim cijevima i crijevima kontaktirajte lokalnu marketinšku tvrtku