Primjena brtvi u hidraulici predstavlja izazov. Hidraulički brtve ne samo što sprječavaju istjecanje fluida iz cilindra nego moraju izdržati i visoke tlakove, ekstremne temperature i poprečne sile unutar cilindra. U takvim primjenama funkcija hidrauličkih brtvi daleko je značajnija od samog sprječavanja istjecanja fluida.
Brtve hidrauličkog cilindra: Učinkovitost i trajno
Hidraulički sustavi brtve se pomoću kombinacije specijalnih brtvi. Brtve klipnjače sprječavaju istjecanje fluida iz cilindra dok hidrauličke klipne brtve sprječavaju tok fluida u glavi cilindra. To omogućuje porast tlaka na jednoj strani klipa, zbog čega se cilindar izvlači ili uvlači. Nosivi prsteni vode klip i klipnjaču unutar hidrauličkog cilindra, apsorbirajući poprečne sile i sprječavajući dodir metala s metalom. Strugači ili brisači odstranjuju prljavštinu, strane čestice, krhotine ili vlagu s klipnjača pri njihovom uvlačenju u cilindar, što sprječava zagađivanje.n.
Oil Seal Design
Although there are many styles of Oil Seals, they all generally consist of a flexible rubber lip bonded to a rigid metal case. Most also contain a third element – a garter spring – fitted into the rubber lip to provide additional sealing force, both initially and over the life of the seal. The total radial force of the sealing lip is a function of the rubber pre-tension, coupled with the tensile spring force. The sealing lip may be lathe cut or ready molded, and may feature molded-in hydrodynamic aids to assist sealing in demanding applications. The metal case may be exposed or have rubber molded around it for ease of assembly or improved static sealing.
Trelleborg Sealing Solutions offers state-of-the-art Oil Seal design standards based on many years of experience in a wide range of application fields.
Contact us to learn more.