Strugač DA27

Strugač DA27
Gumeni strugač s dvostrukim djelovanje, DA27, posebno je osmišljen za hidrauličke primjene velikih promjera. Sa svojim „teškim“ poprečnim presjekom ovaj strugač logična je nadogradnja strugača DA17 za promjere iznad 400 mm / 15.75 in. Strugač DA27 proizvodi se vulkaniziranjem potrebnog promjera iz glavnog kalupa veličine 600 mm / 24in.
Strugač DA27
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

CAD Downloads

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs