Fire Seals | Special Aircraft Seals | Trelleborg

Protupožarne brtve
To su komponente dvostruke namjene koje djeluju kao tlačne brtve, a uz to djeluju i kao prepreke u suzbijanju vatre. Protupožarne brtve izrađuju se od elastomera, uz pojačanje od stakla ili keramike. Obično se ispituju u skladu s normom ISO 2685, koja nalaže da brtve moraju izdržati plamen temperature 1100°C tijekom 15 minuta, bez popuštanja. Protupožarne brtve mogu se izraditi i u elektroprovodljivim varijantama za RFI test (test radiofrekvencijskih smetnji).