Radial Oil Seal | Aircraft Rotary Seals | Trelleborg

Radijalna uljna brtva
Radijalna uljna brtva sastoji se od jedne brtvene usne vezane za metalnu podlogu zavojnom torzijskom oprugom. Postoje razne vrste radijalne uljne brtve, s integralnom brtvenom usnom za onemogućavanje prodora prašine ili bez nje. Te brtvene usne koje služe za zaštitu od prašine mogu biti postavljene ili unutar promjera brtve ili izvan baze brtve. Učinkovitosti radijalne uljne usne pridonosi tanak uljni film ispod brtvene usne. On djeluje kao mazivo i omogućuje da se na drugoj strani usne oblikuje kuglična ploha (meniskus). Radijalne uljne brtve mogu sadržavati i hidrodinamična pomagala koja omogućuju nepropusno brtvljenje vraćanjem u sustav ulja koje je eventualno procurilo van. Za vrijednosti tlaka iznad preporučene vrijednosti od 0.05 MPa (7.3 psi) moguća je upotreba metalnog potpornja.