Grooved Turcon® Plus Seal® II | Aircraft MIL Grooves | Trelleborg

Žljebasta brtva Grooved Turcon® Plus Seal® II
Žljebasta brtva Grooved Turcon® Plus Seal® II posjeduje vrhunski dizajn klizne brtve. Zaobljena kapica brtve oblikovana je tako da odgovara elastomernom prstenu u obliku limuna, pa kapica može biti deblja, čime je omogućen duži radni vijek proizvoda. Budući da poklopac djeluje jednako cijelom svojom širinom i kroz žljebove poklopca, smanjuje se trenje. Za maksimalni tlak sustava u vrijednosti od 41.4 Mpa (6000 psi) preporučujemo upotrebu proizvoda Turcon® Stakbaks®. U ponudi je potpuni asortiman veličina koje odgovaraju svim utorima prema normama MIL-G-5514F i AS4716. Prilagođeni dizajni dostupni su na zahtjev.
Žljebasta brtva Grooved Turcon® Plus Seal® II