Trelleborg Sealing Solutions Modena

Trelleborg Sealing Solutions Modena (Italija)

  • Lokacija: Modena, Italija
  • Pod nazivom GNL 1960. započeo je proizvodnju dvostrukih brtvi s konusnim i kvadratnim otvorom
  • 2008. postao je vlasništvom tvrtke Trelleborg Sealing Solutions
  • Proizvodi više od 300 različitih dijelova s vanjskim promjerima od 45 mm do 886 mm/ 1.8in do 35in za širok raspon primjena
  • Specijalne mehaničke čeone brtve razvijaju se i proizvode prema zahtjevima klijentart

Products & Applications

  • Mechanical Face Seals:Duo cone seals, L-shaped Seals
  • Planetary Gear
  • Axles
  • Undercarriage
  • Tunnel Boring Machine

Materials

  • Bearing Steel Metal Ring
  • Cast Iron Metal Ring
  • NBR
  • NBR 2 (Low temperature)
  • HNBR
  • HNBR2 (Low temperature)
  • Silicone
  • Viton - FKM

Industries Served

  • Agricultural
  • Mining
  • Construction – Off Highway

Certifications

  • ISO 9001:2008
  • ISO 14001:2008
  • BS OHSAS 18001:2007