Produits
Joints en élastomère
Notre gamme standard de joints en élastomère s'étend du joint torique le plus couramment utilisé au joint de bride pour raccord de tuyauterie. Notre technologie FlexiMold™ nous permet de produire des joints géants dans un grand nombre de diamètre.
Joints toriques
Les joints toriques standard répondent aux exigences de l'industrie
Le joint torique est le joint d’étanchéité le plus couramment utilisé pour les applications statiques et les mouvements lents. Trelleborg Sealing Solutions peut en fournir de pratiquement toutes les dimensions. Il existe des joints toriques conformes à toutes les normes internationales, comme AS568B, DIN3771, BS 1806/ BS 4518, JIS B2401, NFT47-501, SMS 1586 et ISO 3601, ainsi que des joints fabriqués sur plans.Notre large gamme d’élastomères permet de proposer des joints toriques économiques, adaptés aux besoins spécifiques d’une application.
Dynamic Linear Seals
Outre ces joints, la gamme des joints pour étancher les liquides comprend les produits suivants : Rimseal, L-Cup®, U-Cup, VL-Seal,Double-Delta®, AQ Seal® et Wynseal®.
Turcon® MF: le matériau idéal pour les applications aseptiques
Tous les joints pour étancher les liquides peuvent être fabriqués en matériaux Turcon® MF, matériaux spécialement développés pour les applications aseptiques. Ces matériaux, grâce à leur conformité avec toutes les grandes normes et leur compatibilité chimique quasi universelle, se prêtent à une utilisation systématique dans les applications biologique, agroalimentaire et pharmaceutique.
Plus d'information sur Turcon® MF
Joints hygiéniques statiques
Specialized static seals for hygienic-design couplings
Joints statiques spécialisés pour raccords à conception hygiénique
Les équipements de remplissage, les machines à transformer et à emballer, se composent de nombreux éléments qui doivent être raccordés les uns aux autres. Un nettoyage correct, habituellement du type« nettoyage sur place » (Cleaning-in-Place) ou CIP, suivi d’une stérilisation sur place (Sterilization-in-Place) ou SIP, n'est réalisable que si la connexion est de conception hygiénique.
Joints et joints toriques en matériaux spécialisés
Les solutions d'étanchéité Trelleborg offrent des joints et des joints toriques répondant aux normes les plus répandues qui s'appliquent aux raccordements à conception hygiénique, telles que ISO 2852, DIN 11864 et DIN 32676.: Elles sont disponibles en matériaux EPDM et FKM spécifiquement mis au point pour les applications de raccords à conception hygiénique.
Joints dynamiques rotatifs
Turcon® MF: Le matériau idéal pour les applications hygiéniques
Les joints rotatifs peuvent être fabriqués en matériau Turcon® MF, matériau développé spécialement pour les applications aseptiques. Corforme à toutes les grandes normes, il peut être utilisé dans les applications alimentaires, pharmaceutiques et des bioprocédés.
Pour plus d'informations sur le matériau Turcon® MF
Pièces sur plan
Pour des applications sensibles, la meilleure solution est un composant sur plan qui réunit connaissance des matériaux et haut niveau de technicité. Cela permet de répondre et d’atteindre notre objectif de développement de solutions adaptées à chaque application, en terme de valeur et également de fonctionnalité.
Du joint standard à la pièce de forme complexe
L’offre produits est extrêmement étendue : des variantes relativement simples de joint standard à des membranes avec ou sans renfort et des pièces de formes complexes. Des éléments d’étanchéité peuvent également être adhérisés à des logements, en plastique ou en métal. Cela assure une fiabilité quasi totale, réduisant au minimum les efforts de montage et réduisant les coûts globaux de production.
Scrapers
The Zurcon® Scraper ASW is single-acting and available machined in white Polyurethane. Mounted front flush there is no annular depression, preventing collection of pharmaceutical powder or food particles. When the rod is removed it can, if necessary, be disassembled for cleaning and reassembled easily.