Elastomer & Engineered Seals, Dynamic & Rotary Seals, Couplings

Products

Dynamic Linear Seals

Glyd Ring®

Glyd Ring®: Une maîtrise des fuites améliorée

Le Turcon® Glyd Ring® et le Turcon® Glyd Ring® T assurent une excellente maîtrise des fuites dans les applications de piston et de tige ainsi qu’une excellente résistance à l’extrusion.

Ces joints double effet avec joint torique de préserrage sont destinés principalement aux applications dynamiques où leur grande résistance à l’usure est appréciée. Leur faible frottement leur assure une durée de vie élevée et empêche le collage même après des périodes prolongées de repos. Les applications typiques sont les remplisseuses à piston hautes performances et les pompes de dosage pour liquides très visqueux.

Pour plus d'information sur Turcon® Glyd Ring® et Turcon® Glyd Ring® T

Stepseal 2K

Le joint Stepseal®2K améliore les performances des vérins hydrauliques

Le Turcon® Stepseal® 2K permet d’atteindre de nouveaux niveaux de performance dans l’étanchéité des pistons et des tiges.

Avec une excellente résistance à l’extrusion, il apporte un contrôle de fuite supérieur. Il est caractérisé par un frottement faible et uniforme pendant toute sa durée de vie, et par l’absence de collage, même après des arrêts prolongés. Ce joint, très résistant à l’abrasion est un bon choix pour les liquides visqueux, comme les sirops et les colles.

Plus d'information sur le joint Stepseal® 2K 

Variseal

Le Variseal® assure une étanchéité optimale en environnement aseptique

Le Turcon® Variseal® est un produit extrêmement important pour les applications biologique, agroalimentaire et pharmaceutique. Couramment utilisé dans les installations de remplissage, où les exigences de nettoyabilité, de stérilisation et d’hygiène sont strictes, il y a fait ses preuves. Conçu pour se loger dans les gorges pour joints toriques existantes, il peut assurer un très haut degré d’intégrité, même en milieu agressif et en présence de fluide de nettoyage.

Pour les applications statiques et dynamiques, ces joints présentent un faible frottement, prolongeant la durée de vie.

Une grande variété de produits Turcon® Variseal®: