Boitier de Centrifugeuse

Un joint torique FlexiMold™ assure l’étanchéité d’un boîtier de centrifugeuse

Machines à café

Un joint Stepseal® modifié en Turcon® MF aide un fabricant de machines à café

Machine de Remplissage

Le joint Turcon® Variseal® Hi-Clean élimine la contamination dans les machines de remplissage

Etanchéité de brides

Un matériau d’étanchéité optimal pour les joints de bride

Vannes

Maximiser la production dans les systèmes équipés de vannes anti-mélange

Raccord Rapides

Une résistance chimique de premier ordre dans les raccords rapides

Soupapes de sécurité

Une pièce adhérisée apporte des avantages dans les soupapes de sûreté

Systèmes de pulvérisation

Configuration de joints utilisée dans un système de pulvérisation rétractable original