Une gamme innovante d'outils et de services pour applications mobiles

Outils et applications mobiles

Trelleborg Sealing Solutions propose une gamme innovante d'outils et de services pour périphériques mobiles.

Ce film est également disponible en haute définition (HD). Vous pourrez le regarder en plein écran après avoir réglé la résolution sur 720p.

Seals Catalog

The Seals Catalog brings the high-powered function of our web e-Catalog to you in a mobile friendly app.

You can use the app to:

Find detailed product descriptions
Access material data sheets
Compare multiple seals
Search for and filter products by item number, type of seal or operating conditions
Request a quotation by logging in to your Trelleborg Sealing Solutions member account
Get more information about selected seals with quick links to relevant CADs and catalogs

This easy-to-use app lets you select seals, load up your shopping cart and send it through to your local marketing company for quotation.  You are guaranteed a rapid response, making the whole process of specifying and ordering seals easier and quicker than ever!

Calculateur de Mécanique des Fluides

Cet outil de calcul a été conçu pour aider les ingénieurs en mécanique des fluides. L'application couvre un large éventail de sujets relevant de la mécanique des fluides et sert de référence pour l'analyse, la conception, la maintenance et l'exploitation de systèmes avec fluides.

Cet outil donne les résultats de différentes équations de mécanique des fluides, notamment celles utilisées en génie civil, ainsi qu'en ingénierie des flux et des structures. Il est utile pour les étudiants, les ingénieurs, les analystes et les chercheurs travaillant dans les domaines suivants : automobile, aérospatiale, biotechnologies, hydromécanique, construction navale, secteur minier, pétrolier et gazier.

Les caractéristiques en bref :
  • Intègre plus de 130 formules (vous n'avez plus à mémoriser plusieurs centaines d'équations !)
  • Plus de 360 calculs différents – changement d'équation basé sur les variables
  • Calcul rapide et pratique des résultats, fonction de conversion d'unités
  • Marquez vos favoris pour les repérer rapidement plus tard
  • Passez aisément des cotes métriques aux valeurs en pouces

Sélecteur de Rainures pour l'Aérospatiale

Cette application répond aux deux principales normes de rainure de SAE Aerospace pour les systèmes hydrauliques, à savoir AS4716 Rev B et AS5857 Rev A. Elle permet de trouver très facilement la taille de rainure et le matériau appropriés. Elle précise par ailleurs si la rainure est compatible avec un joint dynamique et/ou statique. Permet également de convertir instantanément les pouces en mm.

Calculateur d'Aires & Volumes

Cette application mobile permet de calculer rapidement et facilement l'aire et le volume de formes géométriques prédéfinies. Cet outil permet à l'utilisateur de sélectionner une forme et une forme secondaire. Il est aussi possible d'utiliser la fonction de recherche en entrant les premières lettres de la forme voulue. Une fois la sélection effectuée, la formule utilisée pour calculer l'aire ou le volume s'affiche. Les paramètres peuvent ensuite être saisis en unités métriques ou impériales.

Les caractéristiques en bref :
  • Plus de 80 formes géométriques disponibles.
  • Faites défiler les différentes catégories et formes disponibles ou entrez un mot-clé pour rechercher directement une forme précise.
  • Vous avez le rayon, mais il vous manque le diamètre ? Aucun problème, le Calculateur d'Aires & Volumes intègre différentes méthodes de calcul qui vous permettront d'y remédier.
  • Faites votre sélection parmi différents métaux, bois, liquides ou autres. Remplissez votre forme avec des amandes, de l'aluminium ou l'un des 1500 matériaux proposés pour calculer le poids.
  • L'application affiche également la définition de la forme et la formule de calcul utilisée.
  • Le volume peut être calculé directement. À titre d'alternative, vous pouvez aussi commencer par l'aire d'une forme en 2D, puis sélectionner la forme en 3D associée pour obtenir le volume.
  • Les calculs peuvent être effectués dans un large éventail d'unités (valeurs métriques, en pouces britanniques et américains), allant des millimètres aux miles.
  • Les formes sont bien représentées et étiquetées, ce qui contribue à la facilité d'utilisation et à la convivialité de l'application.

Documentation RA

Exploitez le potentiel du contenu interactif des supports imprimés de Trelleborg Sealing Solutions grâce à l'application de Documentation en Réalité Augmentée. Découvrez nos produits et solutions innovants en interagissant avec les composants augmentés présentés dans nos divers supports imprimés. Téléchargez les applications et scannez les pages qui contiennent l'icône RA pour accéder aux animations, vidéos et données techniques interactives.

Révolutionner l'étanchéité hydraulique : pour en savoir plus sur les nouvelles technologies hydromécaniques, notamment la gestion de la lubrification et l'optimisation des frottements.
Innovations pour applications robotiques : pour tout savoir sur les technologies d'étanchéité pour applications robotiques et sur la contribution de nos produits à l'efficacité et à la fiabilité des équipements robotisés.

Les caractéristiques en bref :
  • Permet de scanner les pages contenant l'icône RA pour accéder à des contenus supplémentaires de Trelleborg Sealing Solutions.
  • Permet d'en savoir plus sur nos produits, les matériaux et notre offre de service à travers des animations, vidéos et données techniques.
  • Explorez les technologies révolutionnaires de Trelleborg Sealing Solutions.

Compatibilité des Matériaux pour les Secteurs Médical & Santé

Cette application est destinée aux secteurs Médical et Santé. Elle offre une vue d'ensemble rapide et simple de matériaux compatibles avec différents environnements.

Les caractéristiques en bref :
  • Recoupez 34 matériaux avec 35 environnements chimiques différents pour trouver le matériau composite optimal pour votre application.
  • Vous pouvez sélectionner simultanément une vingtaine de matériaux et environnements, vous permettant d'établir rapidement la compatibilité entre plusieurs matériaux et conditions. Un tableau de compatibilité clair est généré. Chaque matériau y est noté de « Excellent » à « Déconseillé ».
Trelleborg Sealing Solutions élabore, produit et fournit des solutions innovantes en thermoplastique, silicone ou d'autres élastomères destinées aux applications exigeantes du secteur médical, pharmaceutique et des biotechnologies.

Modèles CAO

Cette application met à disposition de l'utilisateur des fonctions d'affichage, de rotation et de zoom lui permettant de visualiser les produits de Trelleborg Sealing Solutions en 3D, mais aussi d'envoyer depuis n'importe où des fichiers CAO à l'adresse e-mail de son choix.

Caractéristiques de l'application Modèles CAO :
  • Le catalogue de joints intégré à l'application permet de sélectionner facilement le composant requis, grâce aux filtres et aux fonctions de recherche disponibles.
  • Des informations détaillées sur les produits s'affichent et tous les modèles peuvent être retournés, réduits et agrandis, permettant à l'utilisateur d'avoir une vue complète de leurs caractéristiques géométriques et de leur conception.
  • L'utilisateur peut sélectionner une référence et le matériau pour visualiser une modélisation CAO du produit spécifique recherché.
  • Une fonction permet par ailleurs à l'utilisateur d'envoyer le fichier CAO (nombreux formats disponibles) à l'adresse de son choix en déplacement.
Développée en collaboration avec TraceParts, cette application vise à rendre la modélisation CAO plus intuitive et facile à comprendre. Elle s'utilise au bureau comme en déplacement.

Calculateur pour Conception de Cylindre Hydraulique

This is an intuitive tool for people working with Hydraulic Cylinders. Based on the inputs the user can calculate parameters for both single-acting or double-acting cylinder

Features at a Glance:

  • By simply entering the requisite dimensions of the cylinder and parameters like the pressure and oil flow, the user would be able to calculate the areas & volumes in the cylinder, extraction & retraction forces, velocity, time, outflow and ratio. The output is derived on both the Piston side and Rod side of the Cylinder.
  • The calculator is built to dynamically update the results as the user keys in the values.
  • A backward compatibility is also provided on some of the parameters (Force, Time & Velocity) to provide users with the extension of using the calculator in more user friendly environments.
  • The calculations can be carried out in both Metric or Imperial units.
  • The data provided is in conformation with ISO 3320, ISO 3321 and ISO 4393.
  • Interactive images depicting the parameters provide the user with a good understanding of the application.
  • The input and output values could be displayed in sub-units as per the requirements of the user after the calculation is carried out. This could also help the user make specific changes in units before the calculations.
  • The results can be copied to clipboard or can be sent via e-mail.

In the Groove

Trelleborg Sealing Solutions publie le dernier numéro de son magazine In the Groove, qui comprend de nombreuses informations sur les joints (actualités, techniques et produits). Le magazine contient également des informations sur les marchés où ils sont mis en œuvre. Il est disponible en version papier, sous forme de pdf interactif et d'application pour tablette.

Des exemplaires papier peuvent être commandés auprès de toutes les agences de Trelleborg Sealing Solutions.

Instructions d'Installation

Unique to the marketplace, the Installation Instructions app from Trelleborg Sealing Solutions is the first of its kind. Installation instructions usually feature a series of written steps with diagrams, leaving you to muddle through, hoping that what you’re doing is what the original author intended. The procedures can lose subtle details, or can be difficult to explain via words and pictures - but easy to show someone how to do in practice.

Trelleborg saw an opportunity to improve on this classic format using the latest channels. Building on existing instructions found in product catalogs, Trelleborg Sealing Solutions has released an app demonstrating the correct installation techniques for a range of seals. It features a combination of film, animation and supporting documentation to give as close an experience to having the expert install the seals right in front of you.

The app covers:

  • Installing Turcon®, Zurcon® and PU seals for rod and piston (single- and double-acting) with and without pre-tensioning elements
  • Installing Oil Seals
  • Visual Inspection of seals, bore and shaft, including surface finishes
  • Common mistakes and best practice during installation
  • Use of assembly cones and installation tools

Ajustements & Tolérances ISO

Cet outil est une application intuitive très facile à utiliser. Cette version mise à jour offre une souplesse d'utilisation encore plus grande. Au moment de saisir le diamètre nominal requis, l'utilisateur sélectionne tout simplement les classes de tolérance pour l'alésage et l'arbre. L'application fournit ensuite une définition complète des ajustements ISO avec toutes les valeurs pertinentes correspondantes, y compris le type d'ajustement. Les tolérances sont affichées pour les classes ISO les plus courantes. Des graphiques pratiques illustrent ces classes pour chaque alésage et arbre.

Destinée aux ingénieurs, l'application affiche les résultats sur la base de la norme NF ISO 286 Système ISO de tolérances et d'ajustements. Elle peut être téléchargée gratuitement sur iTunes ou sur l'App Store Apple depuis un iPhone ou un iPod Touch (mot-clé : Trelleborg ISO Fits).

Sélecteur de Joints Toriques

Facile à utiliser, une fois les spécifications d'installation saisies par l'utilisateur dans le Sélecteur de Joints Toriques (diamètre d'alésage et d'arbre, par exemple), l'application calcule rapidement le joint torique approprié et les dimensions du boîtier (cotes métriques et pouces). De plus, l'application recommande les dimensions de joint torique conformes à la norme ISO 3601. Vous pouvez ainsi identifier précisément le composant qu'il vous faut. L'application comprend en outre une fonction de recherche rapide de joints toriques qui vous permet de trouver les dimensions de joint torique conformes à différentes normes internationales.

Calculateur de Génie Mécanique

Excellent outil pour les ingénieurs ou les étudiants en mécanique (niveau secondaire ou universitaire), l'outil de calcul de formules de Trelleborg Sealing Solutions intègre plus de 244 formules dans 16 catégories. Elles seront complétées par d'autres dans les futures mises à jour. Les catégories disponibles comprennent les mathématiques, la physique et le génie mécanique. Pour effectuer des calculs, il suffit de choisir une formule et de saisir les variables requises. L'application calcule ensuite l'équation et affiche le résultat.

Pour aller plus vite et pour plus de commodité, l'outil de calcul des formules peut être personnalisé.

Les catégories suivantes sont disponibles :
  • Actionneur
  • Algèbre
  • Roulements
  • Hydromécanique
  • Gravitation
  • Cinématique
  • Energie cinématique
  • Théorie cinétique des gaz
  • Lois du mouvement
  • Oscillations
  • Propriétés des corps solides et liquides
  • Mouvement de rotation
  • Thermodynamique
  • Trigonométrie
  • Ondes et son
  • Puissance, travail et énergie

Sélecteur de Matériaux d'Etanchéité

Cette application simple d'utilisation vous permet de rechercher des matériaux d'étanchéité dans la gamme de Trelleborg Sealing Solutions.

Il suffit de définir les spécifications du matériau (par exemple la catégorie) ainsi que les paramètres requis, tels que la température ou la dureté. L'application propose alors instantanément les matériaux permettant de répondre à vos besoins.
Des filtres permettent en outre d'affiner votre recherche en spécifiant des critères de compatibilité chimique, des homologations ou un type de produit (joints toriques, joints quadrilobes ou joints en V).

Sélecteur de Cales

Le Sélecteur de Cales est la première application Trelleborg pour les solutions antibruit. Elle est conçue pour offrir aux ingénieurs de contrôle du bruit, des vibrations et des secousses occasionnés par le freinage un accès rapide et simple à la gamme complète de matériaux pour cales utilisés pour éliminer les problèmes de bruit propres aux freins.

Il suffit de définir quelques paramètres, tels que la température et la fréquence, pour que le Sélecteur de Cales propose une solution antibruit sur mesure optimale. L'application intègre également une fonction de notification par e-mail permettant de commander des échantillons de matériaux pour des essais dynamométriques sans quitter l'application.

Caractéristiques :
  • Un tout nouveau détecteur de fréquence sonore qui permet d'enregistrer le bruit occasionné par le frein et d'afficher la fréquence correspondante.
  • Une fonction de recherche rapide permettant d'obtenir instantanément et facilement une proposition de matériaux à tester
  • Une option Recherche avancée permettant de spécifier le type et les propriétés du matériau
  • Une liste audio des 10 principaux bruits occasionnés par les freins
  • Type de cale sélectionné en fonction des paramètres définis
  • Filtre permettant d'affiner la sélection (type d'adhésif, type d'acier, épaisseur, une ou deux faces en caoutchouc, matériau)

Glossaire technique

Cette application comprend les définitions de plus de 2000 termes de l'univers de l'ingénierie et des technologies d'étanchéité.

Au-delà des joints
Notre objectif est de mettre à votre disposition des ressources complètes répondant à vos besoins en matière d'ingénierie, afin de vous simplifier la tâche.

Fonction de recherche optimisée
En fonction des critères de recherche saisis, le système affiche une liste de termes correspondants.
Pour vous permettre de trouver le plus facilement possible ce que vous cherchez, les entrées sont réparties en deux catégories.
La première répertorie les termes contenant les mots-clés saisis, la seconde les termes dont la définition contient les mots-clés en question.

Liste triée par ordre alphabétique
Vous avez la possibilité de trier les définitions du glossaire par ordre alphabétique en utilisant la fonction « De A à Z ». Vous pouvez ainsi visualiser la liste des termes commençant par la lettre de votre choix. Vous pouvez alors sélectionner le terme de votre choix pour accéder aux informations recherchées.

Sélecteur de Tubes & Flexibles

Spécialement conçue pour les secteurs Médical et Santé, l'application Sélecteur de Tubes & Flexibles simplifie le choix des tubes et tuyaux adaptés. La sélection s'effectue sur la base des paramètres saisis, notamment le matériau et la pression. L'information s'affiche instantanément. Inutile de parcourir des catalogues. Depuis l'interface de l'application, vous pouvez également commander des échantillons ou contacter directement Trelleborg Sealing Solutions.

Convertisseur d'Unités & Dureté

Le Convertisseur d'Unités et Dureté est une application intuitive très facile à utiliser. Il suffit de sélectionner les dimensions et de saisir la valeur à convertir. L'application propose un large éventail d'unités scientifiques utilisées en ingénierie. Pour convertir des valeurs de dureté, l'utilisateur sélectionne la table correspondant au type de matériau. Lorsqu'une valeur est saisie, elle est alors convertie dans d'autres échelles de dureté.

Elle peut être téléchargée gratuitement en Anglais et en Allemand sur iTunes ou sur l'App Store Apple depuis un iPhone, un iPad ou un iPod Touch. Pour la trouver facilement, utilisez le mot-clé « Trelleborg Converter » (anglais) ou « Trelleborg Einheiten » (allemand).

Sélecteur de Joints Rotatifs 

De nombreux facteurs doivent être pris en compte pour les applications rotatives, notamment les conditions de lubrification, les caractéristiques de refroidissement et la surface matérielle.
L'application Sélecteur de Joints Rotatifs a été mise au point dans cette optique. Elle a été conçue spécialement pour vous aider à sélectionner le joint rotatif optimal pour votre application.

Les caractéristiques en bref :
  • Sur la base des paramètres de fonctionnement, du type et des dimensions du joint, ainsi que du lubrifiant utilisé, l'outil propose un joint rotatif adapté à votre application.
  • Une sélection de joints améliorée basée sur le type d'installation (rainure) et la fonction du joint.
  • Au moment de sélectionner le joint, vous pouvez afficher des informations détaillées sur les propriétés et les capacités de chaque combinaison joint-matériau proposée.
  • Partagez les résultats par e-mail ou copiez-les dans votre presse-papier.

Product Range App

Discover our Range of Products & Solutions now on your mobile device. The product range shows the entire portfolio of standard products and gives information on capabilities for custom solutions. In addition to products, a new segment-specific section has been added and comprehensive information about our digital tools and apps to help you find the tools and products you need to make your work easier.

The app can be used in conjunction with the Product Range printed publication or PDF.
To obtain a printed copy, please contact your local Trelleborg Sealing Solutions representative.

Features at a glance:

  • Interactive experience
  • Quick & easy navigation through our product portfolio
  • Link between the physical catalog and the digital app offering through AR (Augmented Reality)
  • Additional digital content displayed beyond the catalog offering, including industry/segment specific content enhanced with AR
  • Can be used with smartphone/tablet (Android & iOS)