Calculateur de Joints Torique| Trelleborg Sealing Solutions

Calculateur de Joints Torique

O-Ring Calculator

Le calculateur en ligne de joints toriques offre aux ingénieurs et aux professionnels un moyen rapide et facile de déterminer les dimensions des joints toriques et la configuration appropriée de la gorge associée, conformément à la norme internationale des joints toriques ISO 3601. En entrant simplement les spécifications d'installation de l’application, le calculateur recommande : la tailles de la bague d’étanchéité, sa référence et le logement correspond.

Merci de vous connecter pour utiliser l’application Définition de Joint Torique
Connectez-vous ou enregistrez-vous ici pour démarrer le calculateur de joint torique

Cet outil a été optimisé pour les ordinateurs de bureau. Les utilisateurs mobiles peuvent télécharger l’appli O-Ring Calculator here

Voulez-vous savoir comment tirer le meilleur parti du calculateur de joint torique?
Reportez-vous au module de formation en ligne du calculateur de joint torique pour vous familiarisez avec ses fonctionnalités.

Un nouveau module de formation en ligne sera bientôt disponible! 

Nouveautés:

  • Interface utilisateur et graphiques améliorés
  • Enregistrer les résultats directement à partir de  votre compte Trelleborg Sealing Solutions
  • Partagez vos projets avec vos collègues via l’application
  • Liens dynamiques vers le catalogue électronique et les outils de sélection de CAO
     

Nouvelles fonctionnalités

  • Calcul des forces de compression d’un joint torique à partir d’une sélection de matériaux et de dureté
  • Sélection par type d’application
  • Les applications Radiales peuvent maintenant être différenciées entre statique et dynamique
  • Les applications Axiales peuvent être maintenant différenciées entre pression interne et pression externe
  • Prise en compte de différentes valeurs limites dans les simulations
  • Les alertes de valeurs limites suivent avec précisions les recommandations de l’ISO 3601-2

Recherches ISO

  • La sélection du type d’application définit les bases de calcul - les différentes valeurs limites fournies génèreront différents résultats.
  • Changement du mode de calcul par défaut: le système suggère toujours la section la plus importante et la gorge associée en accord avec la norme ISO 3601
     

Ergonomie

  • Interface utilisateur moderne et facile
  • Les fiches de calcul sont stockées automatiquement et arbitrairement en mémoire, ils peuvent ainsi être transférées et échangées avec d’autres ordinateurs.
  • Possibilité d’inclure des commentaires sur chaque fiche de calcul en vue d’échange avec un autre utilisateur.
  • La langue et les unités peuvent être modifiées durant le calcul et une fiche de calcul peut être ouverte et partagée dans une autre langue par une personne d’un autre pays.