Bague anti-extrusion concave | Trelleborg Sealing Solutions

Bague anti-extrusion (concave)
La surface de contact de la bague est concave constituant ainsi le logement idéal pour le joint torique qui, ainsi, se déforme peu, même en cas de pression pulsée. Exécutions : fendue et non fendue, en matériaux PTFE, Turcon® ou polymères, selon ISO 3601, AS 568A, BS 1806 et BS 4518.
Bague anti-extrusion (concave)
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs